Menu  Rechercher

Pieds de nivellement montés sur base pivotante métallique

En cours de production

Ces pieds de nivellement en acier sont réglables jusqu'à 15 degrés d'articulation pour s'ajuster aux surfaces irrégulières. La gamme est disponible en acier inoxydable, acier chromé doré ou nickelé et peut être acheté avec ou sans patin caoutchouc à la base. De plus, la gamme propose des variantes qui peuvent prendre en charge le montage sur goujon ou douille.

Séries: SR5788

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
81 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité Filetage Capacité de charge Diamètre base Ajouter au panier
162,4496 € - 162,4496 € Demander le délai de livraison ici
M12
26,5853 € - 65,8403 € Demander le délai de livraison ici
M24 x 3.0
9,0722 € - 22,6649 € Demander le délai de livraison ici
M10 x 1.5
26,5853 € - 33,2317 € Demander le délai de livraison ici
M24 x 3.0
9,70 € - 23,7361 € Demander le délai de livraison ici
M12 x 1.75
77,2137 € - 152,9793 € Demander le délai de livraison ici
M20 x 2.5
6,9727 € - 8,7546 € Demander le délai de livraison ici
M8 X 1.25
18,1316 € - 22,6611 € Demander le délai de livraison ici
M10 x 1.5
1700.0 kg
32.0 mm
18,0672 € - 44,5465 € Demander le délai de livraison ici
M16 x 2.0
21,6379 € - 52,9276 € Demander le délai de livraison ici
M20 x 2.5
123,4028 € - 129,9005 € Demander le délai de livraison ici
M24 x 3.0
9970.0 kg
102.0 mm
9,7002 € - 23,7361 € Demander le délai de livraison ici
M12 x 1.75
9,4439 € - 24,592 € Demander le délai de livraison ici
M6 x 1.0
24,5889 € - 30,7361 € Demander le délai de livraison ici
M12 x 1.75
2260.0 kg
48.0 mm
99,2857 € - 104,4893 € Demander le délai de livraison ici
M24 x 3.0
9970.0 kg
102.0 mm
15,3964 € - 38,198 € Demander le délai de livraison ici
M8 X 1.25
10,4475 € - 13,0763 € Demander le délai de livraison ici
M12 x 1.75
2260.0 kg
48.0 mm
18,0643 € - 40,7693 € Demander le délai de livraison ici
M16 x 2.0
75,4517 € - 79,442 € Demander le délai de livraison ici
M20 x 2.5
3260.0 kg
76.0 mm
6,396 € - 11,9184 € Demander le délai de livraison ici
M6 x 1.0
  • sur 5
Pieds ajustables 52.0 mm M12 103.0 mm Noir

1504576

Gamme de prix
162,4496 € - 162,4496 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Articulation du pivot
    3 °
  • Type de montage
    Socket
  • Filetage
    M12
  • Code produit
    8487909090
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
Pieds 102.0 mm M24 x 3.0 9970.0 kg Acier

HVLM-35

Gamme de prix
65,8403 € - 26,5853 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Articulation du pivot
    15 °
  • Type de montage
    Socket
  • Filetage
    M24 x 3.0
  • Code produit
    7326909890
  • Matière de la base
    Acier
Pieds 32.0 mm M10 x 1.5 1700.0 kg Acier

HVLM-15N

Gamme de prix
22,6649 € - 9,0722 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Articulation du pivot
    15 °
  • Type de montage
    Socket
  • Filetage
    M10 x 1.5
  • Code produit
    7326909890
  • Matière de la base
    Acier
Pieds 102.0 mm M24 x 3.0 9970.0 kg Acier

HVLM-35N

Gamme de prix
33,2317 € - 26,5853 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Articulation du pivot
    15 °
  • Type de montage
    Socket
  • Filetage
    M24 x 3.0
  • Code produit
    7318190090
  • Matière de la base
    Acier
Pieds 48.0 mm M12 x 1.75 2260.0 kg Acier

HVLM-20

Gamme de prix
23,7361 € - 9,70 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Articulation du pivot
    15 °
  • Type de montage
    Socket
  • Filetage
    M12 x 1.75
  • Code produit
    7326909890
  • Matière de la base
    Acier
Pieds 76.0 mm M20 x 2.5 3260.0 kg Acier inoxydable

HVLM-30SS

Gamme de prix
152,9793 € - 77,2137 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Articulation du pivot
    15 °
  • Type de montage
    Socket
  • Filetage
    M20 x 2.5
  • Code produit
    7326909890
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
Pieds 25.4 mm M8 x 1.25 490.0 kg Acier

HVLME-10N

Gamme de prix
8,7546 € - 6,9727 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Articulation du pivot
    15 °
  • Type de montage
    Socket
  • Filetage
    M8 X 1.25
  • Code produit
    7318190090
  • Matière de la base
    Acier
Pieds 32.0 mm M10 x 1.5 1700.0 kg Acier inoxydable

HVLME-15SS

Gamme de prix
22,6611 € - 18,1316 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre base
    32.0 mm
  • Articulation du pivot
    15 °
  • Type de montage
    Socket
  • Filetage
    M10 x 1.5
  • Capacité de charge
    1700.0 kg
Pieds 64.0 mm M16 x 2.0 2720.0 kg Acier

HVLME-25

Gamme de prix
44,5465 € - 18,0672 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Articulation du pivot
    15 °
  • Type de montage
    Socket
  • Filetage
    M16 x 2.0
  • Code produit
    7326909890
  • Matière de la base
    Acier
Pieds 76.0 mm M20 x 2.5 3260.0 kg Acier

HVLME-30N

Gamme de prix
52,9276 € - 21,6379 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Articulation du pivot
    15 °
  • Type de montage
    Socket
  • Filetage
    M20 x 2.5
  • Code produit
    7326909890
  • Matière de la base
    Acier
Pieds 102.0 mm M24 x 3.0 9970.0 kg Acier inoxydable

HVLME-35SS

Gamme de prix
129,9005 € - 123,4028 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre base
    102.0 mm
  • Articulation du pivot
    15 °
  • Type de montage
    Socket
  • Filetage
    M24 x 3.0
  • Capacité de charge
    9970.0 kg
Pieds 48.0 mm M12 x 1.75 2260.0 kg Acier

HVLM-20N

Gamme de prix
23,7361 € - 9,7002 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Articulation du pivot
    15 °
  • Type de montage
    Socket
  • Filetage
    M12 x 1.75
  • Code produit
    7318190090
  • Matière de la base
    Acier
Pieds 19.1 mm M6 x 1.0 310.0 kg Acier inoxydable

HVLM-5SS

Gamme de prix
24,592 € - 9,4439 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Articulation du pivot
    15 °
  • Type de montage
    Socket
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Code produit
    7318190090
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
Pieds 48.0 mm M12 x 1.75 2260.0 kg Acier inoxydable

HVLM-20SS

Gamme de prix
30,7361 € - 24,5889 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Articulation du pivot
    15 °
  • Type de montage
    Socket
  • Filetage
    M12 x 1.75
  • Capacité de charge
    2260.0 kg
Pieds 102.0 mm M24 x 3.0 9970.0 kg Acier inoxydable

HVLM-35SS

Gamme de prix
104,4893 € - 99,2857 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre base
    102.0 mm
  • Articulation du pivot
    15 °
  • Type de montage
    Socket
  • Filetage
    M24 x 3.0
  • Capacité de charge
    9970.0 kg
Pieds 25.4 mm M8 x 1.25 490.0 kg Acier inoxydable

HVLME-10SS

Gamme de prix
38,198 € - 15,3964 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Articulation du pivot
    15 °
  • Type de montage
    Socket
  • Filetage
    M8 X 1.25
  • Code produit
    7318159585
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
Pieds 48.0 mm M12 x 1.75 2260.0 kg Acier

HVLME-20

Gamme de prix
13,0763 € - 10,4475 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Articulation du pivot
    15 °
  • Type de montage
    Socket
  • Filetage
    M12 x 1.75
  • Capacité de charge
    2260.0 kg
Pieds 64.0 mm M16 x 2.0 2720.0 kg Acier

HVLME-25N

Gamme de prix
40,7693 € - 18,0643 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Articulation du pivot
    15 °
  • Type de montage
    Socket
  • Filetage
    M16 x 2.0
  • Code produit
    7326909890
  • Matière de la base
    Acier
Pieds 76.0 mm M20 x 2.5 3260.0 kg Acier inoxydable

HVLME-30SS

Gamme de prix
79,442 € - 75,4517 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre base
    76.0 mm
  • Articulation du pivot
    15 °
  • Type de montage
    Socket
  • Filetage
    M20 x 2.5
  • Capacité de charge
    3260.0 kg
Pieds 19.1 mm M6 x 1.0 310.0 kg Acier

HVLME-5

Gamme de prix
11,9184 € - 6,396 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Articulation du pivot
    15 °
  • Type de montage
    Socket
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Code produit
    7326909890
  • Matière de la base
    Acier