Ces entretoises ont une extrémité mâle filetée qui est montée en toute sécurité au moyen d'un écrou hexagonal. L'extrémité supérieure est dotée d'un nez à baïonnette encliquetable qui maintient la carte de circuit imprimé en place.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Panel Thickness | Compatible Thread Sizes (All) | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,1851 € - 0,3371 € | 17419 En stock |
|
M4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,2017 € - 0,3675 € | 10800 En stock |
|
M4
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,1555 € - 0,1778 € | 35 En stock |
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,1096 € - 0,1253 € | 3000 En stock |
|
M4
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,1096 € - 0,1253 € | 20 En stock |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,1948 € - 0,2224 € | 454 En stock |
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,1948 € - 0,2224 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,1948 € - 0,2224 € | 2701 En stock |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,2003 € - 0,228 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M4
|
0.535 in
13.6 mm
|
||
0,2031 € - 0,3717 € | 9799 En stock |
|
#6
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
0,2003 € - 0,228 € | Demander le délai de livraison ici |
|
#6-32
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
0,2003 € - 0,228 € | 4838 En stock |
|
M4
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
0,2846 € - 0,3772 € | Demander le délai de livraison ici |
|
#8-32
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.