Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
(31 Types de produit)
Les serre-câbles adhésifs sont dotés d’une fonction de cliquet qui maintient et verrouille les faisceaux en toute sécurité. Idéaux pour maintenir et acheminer les câbles, les fils et les cordons.
Les brides de cette gamme sont réglables et peuvent être rouvertes une fois la languette relâchée. Cette fonction permet de modifier le routage. La gamme comprend également des options dotées d’un verrouillage latéral sur le dessus de la bride qui empêche le clip de s’ouvrir en glissant.
Cette gamme de serre-câbles est équipée d’une bande autocollante, pour une fixation pratique et facile de vos faisceaux de câbles.
Les charnières CVC sont des charnières à articulation libre à usage intensif idéales pour les grandes portes avec montage affleurant. Elles sont adaptées pour les appareils de climatisation, les panneaux électriques et les panneaux de machines. Cette gamme propose un éventail de conceptions et de matières pour convenir aux exigences esthétiques, d'environnement et d'application. Customers buying this product might also be interested in our range of weather stripping gaskets.
Les charnières à couple réglable nécessitent un seul réglage du couple à l'aide de la vis. Elles permettent de maintenir les portes ou les panneaux en position. La vis réglable est en acier inoxydable. La charnière moyenne convient aux fixations M4 et la charnière grand modèle aux fixations M6 (fixations non fournies)
Disponible en 2 types. Fixe des câbles sur un panneau à l'aide d'une fixation à clipser pour panneau de 3 mm. Le Type 1 dispose d'une fixation anti-rotation permettant de maintenir la sangle en place et d'empêcher les mouvements.
Loquet à levier de compression affleurant avec gâchette décalée. Il assure une bonne compression du joint et est facile à utiliser. Convient aux applications à gauche et à droite pour sécuriser les portes, les armoires ou les panneaux.
Il convient pour les panneaux d’une épaisseur inférieure ou égale à 2 mm. Il est disponible dans une gamme d’emprises réglables : 0-24 mm, 24-46 mm, 36-48 mm, et 51-63 mm.
Ces loquets sont disponibles avec des clés identiques (5333), des clés différentes ou sans verrou et sont fournis avec 2 clés par verrou.
Les pieds de nivellement à goujons montés avec une base pivotante en plastique s'ajustent sur des surfaces irrégulières, comme sur des machines-outils, racks électroniques et applications similaires nivelées. Le pivot d'articulation et les patins de grand diamètre assurent un nivellement et un soutien solides.
Les pieds de nivellement à goujon montés sur base pivotante métallique constituent une solution durable pour le montage sur machines ou convoyeurs. Ces pieds sont dotés d’un pivot articulé et d’un goujon fabriqués dans une optique de précision et de robustesse de filetage.
Patin ajustable orientable fabriqué en polypropylène (PP) noir doté d'un goujon et d'une rotule en acier zingué brillant. Ces patins à inclinaison sont idéaux pour une application courbée et ils peuvent être ajustés pour utilisation sur sur sols inégaux.
Adaptés à une utilisation avec des embouts filetés.
Ces pieds ajustables chromés constituent une solution bon marché pour les applications de charge légère sur des surfaces légèrement irrégulières, dont le mobilier de bureau, les étagères, les présentoirs de points de vente, les armoires et les petites machines. La gamme est fabriquée en polyéthylène (PE) noir chromé.
Pieds ajustables - Les pieds de nivellement standard/non articulés avec une base rigide en plastique s'adaptent aux surfaces inégales et nivellent les machines-outils, les racks électroniques et les applications similaires. La base en plastique offre une surface lisse, non-abrasive, qui protège les sols. Can be used with threaded inserts that are available to purchase separately.
Pieds ajustables - Les pieds de nivellement s'adaptent aux surfaces inégales et nivellent les machines-outils, les racks électroniques et les applications similaires.
Les pieds articulés industriels de cette gamme comportent un goujon fileté fabriqué en acier inoxydable 304 fixé à une base en polyamide (PA) noir, offrant une articulation maximale de 30. Idéale pour utilisation dans l'industrie agroalimentaire et la restauration.
Les pieds de nivellement à goujons montés et base pivotante en plastique s'adaptent aux surfaces inégales et nivellent les machines-outils, les racks électroniques et les applications similaires. Le pivot d'articulation et les patins de grand diamètre assurent un nivellement et un soutien solides.
Les pieds de nivellement constituent une solution peu coûteuse pour les applications légères. Ces pieds de nivellement peuvent être utilisés sur le mobilier de bureau, les étagères, les présentoirs de vente, les armoires et les petites machines.
Les pieds de nivellement à goujons sur base fixe en plastique s'adaptent aux surfaces inégales et nivellent les machines-outils, les racks électroniques et les applications similaires. La base en plastique offre une surface lisse, non-abrasive, qui protège les sols.
Les pieds de nivellement à goujons sur base pivotante en plastique s'adaptent aux surfaces inégales et nivellent les machines-outils, les racks électroniques et les applications similaires. Le pivot d'articulation et les patins de grand diamètre assurent un nivellement et un soutien solides.
Notre gamme de pieds machines standard fabriqués avec goujon en acier zingué et une base en polyamide (PA) sont destinés à supporter des machines, des racks électroniques et des applications de convoyeur. Les pieds ont une articulation de 20 au maximum et peuvent être achetés dans des variantes avec ou sans trous de fixation. Des patins antidérapants peuvent être achetés séparément lorsqu'un frottement supplémentaire est requis.
Notre gamme de pieds machines haut de gamme est destinée à être utilisée dans les applications où un pied de montage haute qualité est requis, notamment les machines et les racks électroniques. Ils existent avec un goujon en acier inoxydable ou en acier doux, fixé sur une base en polyamide (PA) ou en acier inoxydable. La gamme est également disponible avec ou sans trous de fixation.
Pieds réglables, base lisse.
Cette gamme de poignées de traction à ressort est conçue pour contrôler le mouvement de retour de la poignée. Le ressort permet soit un arrêt soit un retour en position de la poignée. Elles sont particulièrement adaptées à la traction et/ou au levage. Plusieurs formes et matières sont disponibles pour convenir à diverses applications.
Loquets à compression ajustables à poignée en T qui fournit une compression prédéfinie de 6 mm. Idéal pour les armoires nécessitant une meilleure étanchéité dans un environnement soumis aux vibrations.
Les verrous sont actionnés manuellement et proposés en format verrouillable (barillet CH 751 en inox) et non-verrouillable (sans barillet). Deux clés sont fournies avec chaque verrou. Les loquets sont également fournis avec un joint d’étanchéité en caoutchouc. Les cames sont vendues séparément.
Les verrous réglables sont dotés d’une came quart de tour et d’une vaste gamme d’emprises grâce à un écrou réglable.
Les poignées de traction rabattables à embase à bride sont des composants robustes montés sur ressort qui se rangent à plat lorsqu'elles ne sont pas utilisées. La poignée est faite de nylon rempli de verre ; la conception à ressort permet un retour automatique à plat.
Fermetures à came à tourner à poignée - Réglables, utilisées pour les panneaux électroniques, les portes, les armoires et autres installations similaires.
Ces loquets offrent une durabilité et une sécurité exceptionnelles, ce qui en fait le choix idéal pour les environnements industriels, commerciaux et à fort enjeu. Ces loquets sont faciles et rapides à installer. Ils sont parfaits pour les situations nécessitant un accès léger et peuvent être installés sur des portes de toute épaisseur.
La poignée est amovible, donc non obligatoire, et en cas d’absence d’utilisation, le verrou peut être ouvert à l’aide d’une clé triangulaire de 9 mm.
Les grenouillères avec verrou secondaire disposent d'un bouton de verrouillage supplémentaire pour prévenir toute ouverture accidentelle et apporter une sécurité supplémentaires aux applications sujettes aux vibrations. Elles sont adaptées à une fixation M4 et sont fournies avec le contre-crochet. Plusieurs matières sont disponibles pour convenir à différents environnements.
Les grenouillères réglables sont adaptées à des applications très variées comme les fermetures de containers, emballages et capots de machines industrielles. La conception comporte un loquet vissé qui donne une plage de prise réglable. La gamme est proposée dans diverses matières pour convenir à l'environnement de l'application et il est possible de choisir entre une version cadenassable ou non cadenassable pour correspondre aux différents niveaux de sécurité exigés.
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer