Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filetés Entretoise à clipser

 (59 Types de produit)


Arbres de levier de vitesses

Les arbres de levier de vitesses sont filetés aux deux extrémités de façon à se connecter à votre tringlerie d'un côté et à amplifier ainsi la force d'entrée jusqu'aux engrenages. Le type de bouton de votre choix peut être rattaché au goujon fileté, sur l'autre extrémité. Ces arbres sont disponibles avec un arbre en acier ou en acier inoxydable, et un insert en laiton.

Bouchon Slottex

Les bouchons Slottex sont conçus avec un double anneau d’étanchéité sous la bride qui fournit une étanchéité sûre et fiable. La conception comprend cinq filets complets pour un ajustement sûr. Ils offrent une protection contre les impuretés, la poussière, les débris, les résidus de liquide et la corrosion. La tête est conçue de manière à ne pas piéger de liquide lorsque le bouchon est mis en place.

Ces bouchons d’étanchéité sont faciles à installer et à retirer à la main. La conception à tête hexagonale permet d’appliquer ou de retirer le bouchon à l’aide d’un tournevis, d’une clé, d’une clé Allen ou d’une douille. La gamme couvre une offre exhaustive de dimensions adaptées aux filetages métriques, BSP et UNF.

On les utilise dans diverses applications, y compris les systèmes hydrauliques et pneumatiques ainsi que les applications d’ingénierie générale.

  • Ils sont conçus avec un double anneau d’étanchéité pour une étanchéité sûre et fiable.
  • Protège contre les contaminants et la pénétration d'humidité.
  • Facile à installer et à retirer à la main.
Matière: PEBD, PA, PE Couleur: Jaune, Bleu Séries: SR1005, SR1007, SR1117

Bouchon raccord rapide

Les bouchons raccord rapide sont conçus pour se conformer aux connecteurs SAE J2044 - 12 pour système de carburant. Le bouchon protège de la pénétration de contaminants ou de fuites potentielles de liquide.

L’anneau est conçu pour couvrir la paroi du connecteur lorsqu’il est ajusté et permet un retrait facile et rapide.

  • L’anneau est conçu pour couvrir la paroi du connecteur lorsqu’il est ajusté.
  • Aide à connecter rapidement et facilement des fils sans avoir besoin d’outils ou d’équipements spéciaux.
  • Utilisées dans les applications de plomberie, de chauffage, ventilation, et climatisation et industrielles.
Matière: PEBD Couleur: Jaune Séries: SRF0009

Bouchon à languette centrale

Le bouchon à languette centrale s’insère dans un trou fileté ou non fileté. En raison de sa conception conique, il peut être utilisé pour obturer de multiples diamètres internes. Ces bouchons offrent un ajustement parfait et sûr qui empêche les substances indésirables de pénétrer dans le tube ouvert ou le trou, en protégeant les composants internes et en assurant une performance optimale.

La languette centrale intégrée est conçue pour un retrait rapide et facile, en tirant la languette vers le haut. Le bouchon protège des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion pendant le stockage et le transport.

Utilisés dans diverses applications.

  • La conception conique fait que le bouchon est adapté à de multiples diamètres internes.
  • La languette centrale intégrée est conçue pour un retrait facile et rapide et une installation à la main ou à l’aide d’outils.
  • Produit utilisé dans diverses applications, y compris les câbles électriques dans les machines, les équipements et les armoires de commande.
Matière: PEBD, PELD - PIR Couleur: Jaune, Orange, Rouge Séries: SR1174, SR1068

Bouchon à languette latérale

Les bouchons à languette latérale sont un type de bouchon qui dispose d’une languette latéral intégrale et sont conçus pour un retrait facile dans des emplacements peu accessibles. Conçus pour protéger les trous filetés et non filetés pendant la production, le stockage et le transport. Confèrent une protection contre la poussière, les impuretés, les dommages, l’humidité, les acides et la corrosion.

La languette latérale est conçue pour un retrait rapide et facile et fournit une aide supplémentaire pour retirer la pièce d’une application étroitement ajustée. Elle peut supporter des températures comprises entre -40 C et 135 C (-40 F à 275 F).

Utilisée dans diverses applications, notamment les machines, l’électronique, l’automobile et les systèmes de chauffage, ventilation, et climatisation.

  • Protège de la poussière, des impuretés, des dommages, de l'humidité, des acides et de la corrosion.
  • Elle supporte des températures comprises entre -40 C et 135 C (-40 F à 275 F).
  • Leur forme conique leur permet d’obturer de multiples diamètres intérieurs.
Matière: PEBD, TPE Couleur: Jaune, Naturel, Bleu Séries: SRSTCL2, SR1053, SR1110

Bouchon à pression

Les bouchons à pression constituent un choix pratique pour le colmatage d’un large éventail de trous et d’alésages pendant les processus de fabrication ou le transport et peut être appliqué à des produits finis. Conçus pour protéger l’opérateur de surfaces rugueuses causées par des bords de trous tranchants. Les différents styles disponibles dans notre gamme peuvent également servir à protéger de la pénétration de contaminants.

Ils sont simples à installer et à désinstaller par une seule pression. Utilisés dans diverses applications dont les secteurs médicaux, automobile, alimentation et boissons et les machines industrielles.

Protège des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion.

  • Ils protègent l’opérateur des surfaces rugueuses causées par des bords de trous tranchants.
  • Utilisés dans diverses applications dont les secteurs médicaux, automobile, alimentation et boissons et les machines industrielles.
  • Protège des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion.
Matière: PELD - PIR, PEBD Couleur: Noir, Blanc, Gris, Naturel Séries: , SR1011

Bouchons GPL

Les bouchons GPL sont conçus pour le secteur du GPL. Ils ferment les bouteilles de gaz de pétrole liquéfié, évitant ainsi les fuites de gaz dangereuses. Utilisés pour le scellement sûr et efficace, l'inviolabilité et l'expédition. Conformes au Code de pratique de l'Association du gaz de pétrole liquéfié 15 : Partie 2.

  • Conçus pour fournir une solution judicieuse et efficace pour fermer les bouteilles de gaz GPL et prévenir les fuites de gaz nuisibles.
  • Conformes au Code de bonnes pratiques de l’Association GPL 15 : Partie 2
  • Utilisés dans des applications industrielles, automobiles et logistiques.
Matière: PEBD Couleur: Noir Séries: SRF0078

Bouchons anti-vibration - PEBD

Les bouchons filetés BSP anti-vibration sont destinés à réduire les vibrations et le bruit dans les systèmes mécaniques. La forme dentelée empêche le desserrage induit par les vibrations, tout en maintenant une prise solide sur le collier des tuyaux.

  • Conçus pour être une solution fiable et efficace pour réduire et amortir les vibrations.
  • Ils sont utilisés avec les raccords hydrauliques BSP.
  • Utilisés dans des secteurs tels que les machines, l’électronique et l’automobile.
Matière: PEBD Couleur: Transparent Séries: SR6112

Bouchons de protection filetés - Filetage NPT

Bouchons de protection filetés conçus pour être utilisés sur des filetages NPT. Protègent les filetages et les raccords contre les dommages et les contaminants pendant la production, le stockage et l'expédition. Peuvent être installés à la main ou à l'aide d'une tête à douille 12-point. Conçus pour la solidité et la résistance à l'abrasion. Peuvent résister à des températures allant de -40 F à 230 F (-40 C à 110 C).

  • Ils peuvent être installés à la main ou à l’aide d’une clé, d'un tournevis ou d'une tête creuse 12 points.
  • Ils peuvent tolérer des températures allant de -40 C à 110 C (-40 F à 230 F).
  • Ce bouchon fileté est recommandé pour une utilisation où de la force et de la résistance à l’abrasion sont requises.
Matière: PEHD, PEEK Couleur: Rouge, Marron Séries: SR5759, SRK0083

Bouchons de protection filetés - Filetage UNF

Bouchons de protection filetés conçus pour être utilisés sur des filetages UNF. Protègent les filetages et les raccords contre les dommages et les contaminants pendant la production, le stockage et l'expédition. Avec moins de filets, ils permettent une application rapide.

  • Ils disposent de moins de formes de filetage pour une application plus rapide et peuvent être appliqués ou retirés à la main ou à l’aide d’une clé hexagonale ou d’un tournevis.
  • Ils sont compatibles avec les filetages NS et NF de classe 1-2-3 standard.
  • Utilisés dans diverses applications, y compris l’ingénierie hydraulique, pneumatique et générale.
Matière: PEBD, PEHD Couleur: Rouge, Jaune Séries: SR1077, SRF0029

Bouchons de protection filetés à large collerette

Les bouchons de protection à large bride protègent les filetages et les raccords contre les dommages et les contaminants pendant la production, le stockage et l'expédition. Le joint en nitrile assure l'étanchéité de la surface de contact. La large collerette empêche les écailles de peinture de pénétrer dans le trou lors du retrait. Résistent à des températures intermittentes allant de -40 C à +100 C.

  • Leur large collerette empêche tout écaillement de peinture du trou lors de leur retrait.
  • Leur joint en nitrile assure l’étanchéité du bouchon à la surface d’accouplement pour éviter les fuites.
  • Recommandés pour des températures intermittentes entre -40 C et +100 C.
Matière: PA Couleur: Jaune Séries: SR5761

Bouchons de protection filetés à montage rapide

These Quick Fit Threaded Protection Plugs protect threads and fittings from damage during production, storage, and shipment, ensuring that they remain in good condition and ready for use when needed. The protection plug protects from contaminants like dirt, dust, debris, and moisture from the hole.

It conceals the initial thread of ordinary female threads. It is reusable and cost-effective material with less heat but excellent chemical resistance. Its ergonomic pull tab makes it simple to install and remove. Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.

Leur languette ergonomique facilite l’installation et le retrait.Ils sont proposés en silicone, matériau réutilisable résistant à une température élevée, ou en EPDM, matériau réutilisable et économique moins résistant à la température, mais possédant une excellente résistance chimique.Utilisés dans diverses applications, notamment les industries hydrauliques, pneumatiques et d’ingénierie générale. Matière: PELD - PIR, PEBD Couleur: Rouge Séries: SR1009

Bouchons filetés

Bouchons de protection filetés conçus pour être utilisés sur les filetages BSP et Gaz. Protègent les filetages et les raccords contre les dommages et les contaminants pendant la production, le stockage et l'expédition. La conception de la tête moletée permet une installation et un retrait faciles à la main sur les tuyaux et les tubes, par simple rotation.Possèdent une tête moletée qui les rend faciles à installer et à retirer à la main en les tournant sur le tuyau ou le tube.Les bouchons de protection protègent le trou des contaminants tels que la saleté, la poussière, les débris et l’humidité.Utilisés dans diverses applications, notamment les industries hydrauliques, pneumatiques et d’ingénierie générale. Matière: PEBD, Nylon 6, PELD - PIR Couleur: Rouge, Naturel Séries: SR1002, SR5757, SR1054

Bouchons filetés PCR

Les bouchons de protection filetés Quick Fit protègent les filets et les raccords contre les dommages pendant la production, le stockage et l'expédition, en veillant à ce qu'ils restent en bon état et prêts à l'emploi lorsque nécessaire. Ils empêchent les contaminants tels que la saleté, la poussière, les débris et l'humidité de pénétrer dans le trou.

Cachent le filetage initial des taraudages standard. Ils conviennent à diverses applications, y compris celles des industries hydrauliques et générales. Ils couvrent une large gamme de tailles de filetages qui répondent aux normes métriques, Gaz et UNF.

Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PELD - PCR Couleur: Vert Séries: SRTFUPCR

Bouchons filetés UNF

Les bouchons filetés à joint torique sont conçus pour être utilisés sur des filetages UNF. Fournissent un joint étanche avec une lèvre de bride comprimée et un joint torique en option. Assurent une meilleure prévention des fuites pour les filetages hydrauliques. Idéaux pour les raccords hydrauliques à face plate. Peuvent résister à des températures allant de -40 F à 230 F (-40 C à 110 C).

  • Le joint torique fileté empêche les contaminants tels que la saleté, la poussière, les débris et l’humidité de pénétrer dans le trou.
  • Ce produit peut résister à des températures allant de -40 C à 110 C (-40 F à 230 F).
  • Souvent utilisé sur les raccords hydrauliques à face plate.
Matière: PP Couleur: Jaune, Noir Indice d'inflammabilité de la matière: UL94 V-0, Séries: SR5762

Bouchons filetés avec joint

Les bouchons à joints toriques filetés pour les filetages BSP et gaz comprennent une lèvre de bride comprimée et un joint torique afin de fournir une étanchéité à l’eau et une prévention supérieure des fuites pour les filetages hydrauliques. Le joint torique crée une parfaite étanchéité et empêchent ainsi la pénétration de contaminants comme les impuretés, la poussière, les débris et l’humidité à partir de l’ouverture.

Adaptés aux filetages BSP et gaz, ces bouchons avec joint torique peuvent être installés à l’aide d’une clé, d’un tournevis ou à la main.

Couramment utilisés dans les secteurs du pétrole et du gaz, de la plomberie et automobile où les joints anti-fuite sont cruciaux pour l’intégrité du système.

  • Ils comprennent une lèvre de bride comprimée et un joint torique pour fournir une étanchéité à l’eau.
  • Ils peuvent être installés à l’aide d’une clé, d’un tournevis ou à la main.
  • Utilisé dans les secteurs du pétrole et du gaz, de la plomberie et automobile.
Matière: PEHD Couleur: Jaune, Rouge Séries: SR1125, SR5760

Bouchons filetés avec joint d'étanchéité

Les bouchons filetés avec joint sont destinés à assurer une étanchéité parfaite et sûre qui empêche la pénétration de poussière, d’impuretés ou d’autres composants indésirables. L’inclusion d’un joint d’étanchéité (rondelle) améliore les capacités d’étanchéité, en ajoutant une couche supplémentaire de protection contre les fuites et les impuretés.

Les bouchons filetés sont faciles à installer et à retirer de l’application à l’aide d’un tournevis droit ou d’une clé hexagonale ou autre. Ils peuvent supporter des températures comprises entre -30 C et +90 C.

Fréquemment utilisés dans les systèmes hydrauliques et pneumatique, les secteurs automobile et d’ingénierie générale.

  • Ils fournissent une étanchéité parfaite, qui empêche la pénétration de contaminants.
  • Ils sont faciles à installer et à retirer de l’application à l’aide d’un tournevis droit ou d’une clé hexagonale ou autre.
  • Ils peuvent supporter des températures comprises entre -30 C et +90 C.
Matière: PEBD, Nylon 6, PA ; TPE Couleur: Rouge, Jaune, Blanc Séries: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012

Bouchons à clipser

Ces bouchons à pression sont conçus pour faciliter l’application et le retrait d’un composant. Ils protègent l’ouverture de la pénétration de contaminants comme les impuretés, la poussière et les débris.

Faciles à installer et à retirer, une fois mis en place, une seule torsion permet une installation ajustée et confortable. Une languette centrale au sommet fournit une prise forte pour serrer et desserrer. La gamme est adaptée aux raccords hydrauliques dotés de filetages métriques, BSP, UNF et JIC.

Chaque bouchon couvre un éventail de tailles et de styles de filetages différents.

  • Faciles à installer et à retirer. Une fois mis en place, une seule torsion permet une installation ajustée et confortable.
  • Ils possèdent une languette centrale au sommet qui fournit une prise forte pour serrer et desserrer.
  • Adaptés aux filetages métriques, BSP et UNF.
Matière: PELD - PIR, PEBD Couleur: Rouge, Jaune, Bleu Séries: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010

Bouton champignon

Les boutons champignons confèrent aux produits un agréable aspect fini. Ces boutons en plastique moulé sont parfaitement adaptés à tout un éventail d'applications, notamment les machines outils, les gabarits et les accessoires. La conception en « champignon » offre une prise confortable.

Séries: SR6530

Bouton moleté - Insert fileté

Les boutons femelles sont dotés de rainures sur tout leur rebord, offrant ainsi une surface de prise ferme et confortable. Ces boutons durables qui s'installent sur des applications mâles sont résistants aux huiles, aux graisses et aux combustibles.

Bouton à forme cintrée

Les boutons à forme cintrée ont une forme incurvée, semblable à un sablier, offrant une surface de prise ferme et confortable. Ces boutons durables qui s'installent sur des applications filetées sont résistants aux huiles, aux graisses et aux combustibles.

Boutons de commande - Avec marquage

Les boutons de commande avec marquage sont parfaitement adaptés aux applications qui nécessitent des réglages de position fins et précis. Ces boutons sont conçus avec un bord moleté ergonomique et un indicateur pour un réglage et un ajustement précis.

Boutons de manœuvre - Femelles

Les boutons femelles sont dotés de rainures sur tout leur rebord, offrant ainsi une surface de prise ferme et confortable. Ces boutons durables qui s'installent sur des applications mâles sont résistants aux huiles, aux graisses et aux combustibles.

Boutons de manœuvre à lobes - Femelles

Les boutons de manœuvre à lobes femelles sont dotés d'un bord dentelé permettant une très bonne emprise et un confort optimal. Ces boutons à lobe durables présentent une forte résistance aux impacts et aux produits chimiques, et confèrent un aspect net aux applications nécessitant des ajustements.

Boutons moletés cannelés - Insert fileté

Les boutons femelles sont dotés de rainures sur tout leur rebord, offrant ainsi une surface de prise ferme et confortable. Ces boutons durables qui s'installent sur des applications mâles sont résistants aux huiles, aux graisses et aux combustibles.

  • sur 3