Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
(52 Types de produit)
Les boutons moletés diamants sont dotés de rainures sur tout leur rebord, offrant ainsi une surface de prise ferme et confortable. Ces boutons durables qui s'installent sur des applications filetées sont résistants aux huiles, aux graisses et aux combustibles.
Les boutons à ailettes fuselés femelles sont conçus pour conférer de la force à chaque rotation, ce qui en fait des composants parfaitement adaptés aux applications exigeant un serrage et un desserrage fréquents. Ces boutons en plastique fuselés avec inserts en acier ont une prise facile et sont durables.
Notre gamme de capes d’étanchéité face joint torique est conçue pour protéger les connecteurs d’étanchéité face joint torique utilisés sur les raccords hydrauliques.
La conception de la cape inclut une longueur totale allongée pour une protection supplémentaire contre la pénétration d’impuretés et d’autres contaminants. Elles comportent aussi un anneau de fixation moulé sur la partie inférieure qui s’encastre sous le connecteur pour le maintenir solidement en place lors du transport et du traitement.
Notre gamme est adaptée à des tailles de filetage UNF et JIC.
Les capes et bouchons coniques standard sont des composants polyvalents conçus pour une utilisation comme bouchon ou cape. Le profil conique permet à la pièce d’obturer plusieurs diamètres internes ou de recouvrir plusieurs diamètres externes.
Ces bouchons ou capes à double fonction sont habituellement utilisés pour protéger des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion pendant le stockage et le transport.
Avec une conception à installation par pression directe, ces composants à double fonction sont faciles à installer et à retirer. La gamme exhaustive propose une sélection variée de tailles qui vont de 2,9 mm à 345,0 mm.
Les capes d'extrémité à installation par pression constituent un moyen simple et économique de protéger les filetages métriques et UNF pendant la peinture, l’assemblage ou le transport. Elles sont fabriquées dans un TPE souple et durable qui fournit une meilleure prise et un ajustement parfait. Elles protègent les extrémités de tuyaux des dommages et empêchent les impuretés et les débris d’y pénétrer.
Faciles à installer et à retirer. Elles peuvent fonctionner à des températures comprises entre -60 C et 135 C.
Couramment utilisées dans les applications de plomberie, de chauffage, ventilation, et climatisation et industrielles.
Les capes d'étanchéité filetées en PEHD sont utilisées dans les industries automobiles, hydrauliques et dans la construction mécanique. Un serrage à la main est recommandé, même si la tête hexagonale permet d'appliquer ou de retirer la cape au moyen d'une clé ou d'une douille à faible serrage. La cape est dotée d'un disque d'étanchéité interne en caoutchouc néoprène visant à limiter la fuite de liquide. Compatible avec les filetages BSP/Gaz. Notre gamme est disponible en jaune avec de nombreuses options de tailles disponibles.
Series Code: SR1126
Les capes d'étanchéité filetées UNF en polyéthylène assurent une protection contre les fuites et limitent ces dernières. Elles sont résistantes aux solvants et limitent les risques de déchirure. Un disque d'étanchéité en néoprène limite les fuites de fluide ; la tête hexagonale peut être serrée au moyen d'une clé ou d'une douille à bas couple, mais un serrage manuel est recommandé. Notre gamme est disponible en jaune ou rouge. Vous pouvez également être intéressé(e) par notre gamme de capes filetées métriques et notre sélection de bouchons d'étanchéité filetés.
Series Code: SR1126
Les capes filetées d'étanchéité métriques en PE jaune sont équipées d'un disque d'étanchéité interne en caoutchouc néoprène visant à limiter la contamination par dépôt et la pénétration de particules. Elles sont adaptées aux filetages métriques. Bien que le serrage à la main soit recommandé, la cape peut être appliquée ou déposée à l'aide d'une clé à un faible couple. Notre gamme offre un large choix de tailles adaptées à vos besoins.
Series Code: SR1126
Ces capes de protection filetées en PE sont utilisées dans les industries automobiles, hydrauliques et dans la construction mécanique. Elles protègent les composants filetés de la poussière, de l'humidité et contre les chocs durant la production, le stockage et le transport. Ils sont adaptés aux filetages UNF/JIC. Notre gamme est disponible en jaune ou rouge dans un large choix de tailles répondant à différents types d'applications. Vous pouvez également être intéressé(e) par notre gamme de capes filetées métriques.
Series Code: SR1018, SRF0015, SRF0014
Ces capes de protection filetées en PE sont utilisées dans les industries automobiles, hydrauliques et dans la construction mécanique. Elles protègent les composants filetés de la poussière, de l'humidité et contre les chocs durant la production, le stockage et le transport. Ils sont adaptés aux filetages métriques. Notre gamme est disponible en jaune ou rouge dans un large choix de tailles répondant à différents types d'applications.
Series Code: SR1161, SR1018, SRF0015
Ces capes de protection filetées en PE sont utilisées dans les industries automobiles, hydrauliques et dans la construction mécanique. Elles protègent les composants filetés de la poussière, de l'humidité et contre les chocs durant la production, le stockage et le transport. Ils sont adaptés aux filetages BSP/Gaz. Notre gamme est disponible en jaune ou rouge dans un large choix de tailles répondant à différents types d'applications.
Series Code: SR1018, SRF0014, SRF0015
Les capes et bouchons coniques à large collerette offrent une protection supplémentaire à la zone entourant la surface du palier. La collerette élargie empêche la pièce d’être accidentellement poussée à travers la pièce d’accouplement. Conçues pour être utilisées comme bouchon ou cape. Le profil conique permet à la pièce de boucher plusieurs diamètres internes ou de recouvrir plusieurs diamètres externes.
Ces composants à double fonction sont habituellement utilisés pour protéger des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion pendant le stockage et le transport.
Dotés d’une conception à installation par pression directe, ils sont faciles à installer et à retirer.
Les capes moletées souples constituent un moyen simple et économique de protéger les filetages métriques et UNF pendant la peinture, l’assemblage ou le transport. Elles sont dotées d’un extérieur moleté et sont fabriquées dans un TPE souple et durable qui fournit une meilleure prise et un ajustement parfait. Elles protègent les extrémités de tuyaux des dommages et empêchent les impuretés et les débris de pénétrer.
Faciles à installer et à retirer. Elles peuvent fonctionner à des températures comprises entre -60 C et 135 C.
Couramment utilisées dans les applications de plomberie, de chauffage, ventilation, et climatisation et industrielles.
Les capes à languette de traction sont conçues pour protéger les applications de la contamination et des déversements. La conception à languette de traction offre d’avantage de surface de contact, requérant moins de force de prise pendant l’installation et le retrait.
Les languettes sont particulièrement utiles dans les applications qui requièrent un retrait rapide pendant le traitement mécanique et c’est pour cette raison qu’elles constituent un choix populaire dans divers secteurs.
La flexibilité des matières utilisées permet un ajustement parfait sur les applications. L’ajout de la languette en fait une sélection essentielle.
Développés conjointement avec les grandes compagnies gazières européennes, nos clapets de soupape pour bouteilles de gaz protègent les bouteilles de gaz industrielles contre la poussière et l'humidité. Les clapets de soupape pour bouteilles à gaz en PEBD de couleur jaune ont pour caractéristique d'être inviolables et d'être proposés avec ou sans volet d'aération permettant une libération du gaz en toute sécurité en cas d'ouverture accidentelle de la vanne.
Series Code: SR1060
Notre gamme d’embouts et patins filetés se décline en différentes configurations. Les embouts se placent dans la cavité à l’extrémité de tuyaux et de tubes pour conférer un aspect fini propre et soigné. Les embouts offrent aussi une protection de la surface et empêchent la pénétration de poussière et autres contaminants.
Ces embouts peuvent être utilisés dans de nombreuses applications standards ou à usage intensif, mais sont idéaux pour les pieds ajustables, les patins inclinables et les roulettes.
Les embouts sont disponibles en version entièrement métallique et en version plastique avec un écrou métallique. Le filetage métallique garantit un bon ajustement et permet un réglage facile et régulier de l’embout. Les embouts en plastique se présentent sous la forme d’une pièce unique ou d’un moulage en deux parties. Les moulages en deux parties s’emboîtent parfaitement pour s’insérer dans les tubes.
Les embouts arrondis filetés sont proposés dans différentes configurations. Tous les embouts filetés entièrement métalliques sont faits à partir d'un alliage en aluminium moulé et parfaitement adaptés aux applications à usage intensif. Les embouts métalliques filetés constituent une autre possibilité en matière d'embout pour usage intensif. Ils sont parfaitement adaptés à une utilisation avec des pieds ajustables, des pieds orientables et des roulettes. Le filetage M8 ou M10 avec écrou de fixation en acier doux permet un assemblage robuste. Le filetage métallique permet un réglage fluide et reproductive, et les pièces moulées en deux parties s'insèrent correctement l'une dans l'autre pour un assemblage dans les tubes.
Series Code: SRK0083, SR1554, SR1571
Les embouts filetés ronds sont disponibles sous forme d'embouts à installation rapide pour les extrémités de tubes et les tuyaux de raccordement. Ils sont filetés pour une fixation sûre par vis. Ces embouts filetés offrent un point de montage stable et sécurisé pour une large gamme de composants de mobilier et d'équipement.
Ils sont couramment utilisés dans les secteurs de la fabrication, de l'emballage et de la construction.
Les embouts et patins carrés confèrent un aspect fini et apportent une protection à l’extrémité des tubes, pôles et colonnettes carrés. Deux conceptions sont disponibles : à lamelles pour une prise maximale qui peuvent être utilisés sur de multiples calibres de tubes ou avec une tige brute qui correspond spécifiquement à un calibre de tube, ce qui vous confère un avantage pour une installation facile.
Ils sont conçus pour fournir une connexion hermétique sur une variété de produits tubulaires. Certains éléments de la gamme contribuent à prévenir les dommages aux sols ou sur d’autres surfaces, ainsi qu’à protéger le tube des éléments externes.
Ils sont disponibles dans une variété d’options et de styles : embouts à lamelles carrés standard, embouts carrés légers et embouts carrés métalliques. Habituellement utilisés dans le mobilier et les applications d’équipement industriel. La polyvalence des matières, les finitions et les coloris vous fourniront un très grand choix pour optimiser l’aspect esthétique et un ajustement haut de gamme à votre application.
Notre gamme de pieds machines standard fabriqués avec goujon en acier zingué et une base en polyamide (PA) sont destinés à supporter des machines, des racks électroniques et des applications de convoyeur. Les pieds ont une articulation de 20 au maximum et peuvent être achetés dans des variantes avec ou sans trous de fixation. Des patins antidérapants peuvent être achetés séparément lorsqu'un frottement supplémentaire est requis.
Cette gamme de poignées a une forme de pont avec une barre rectangulaire. Ces poignées robustes sont couramment utilisées pour l'ouverture et la fermeture des portes, ainsi que pour les couvercles des armoires lourdes.
Elles constituent un choix économique qui convient parfaitement à nombre d'applications et d'industries, notamment les chemins de fer, les machines et les équipements électriques ou industriels.
Notre offre comprend une sélection de matières et d'options de finition pour s'adapter à différents environnements, ainsi qu'un choix de forces de traction et de styles de filetage. La gamme comprend également des options adaptées à l'installation avant ou arrière.
Les boutons à poignée en T sont dotés d'embouts ou de goujons métalliques s'enfilant facilement et offrant une prise facile ainsi qu'une conception ergonomique. La poignée en T est conçue de façon à permettre une prise solide et un réglage rapide des commandes, ou à servir de levier.
Ce bouchon de protection fournit une protection solide. Il aide à empêcher la pénétration de poussière et d'humidité dans les roulements de charnières et les rotules.
Le profil dispose d'un centre ouvert qui permet de suspendre la pièce pendant le stockage et la peinture
Ce bouchon de protection fournit une protection solide. Il aide à empêcher la pénétration de poussière et d'humidité dans les roulements de charnières et les rotules.
Le profil dispose d'un centre ouvert qui permet de suspendre la pièce pendant le stockage et la peinture
Nos roulettes à billes sont conçues pour une utilisation dans des conditions humides et sèches. Elles assurent un déplacement sans à-coups de matériaux plats délicats ou polis. Les billes sont disponibles en deux options de matériaux et de couleurs. La bille rouge en polyuréthane (Shore A 90-95) est plus résistante. Le caoutchouc noir (Shore A 80-85) convient à la plupart des autres applications. La hauteur est réglable, ce qui rend les roulettes très pratiques. Dotée d'une tige acier zingué BZP. Des options d'orientation à droite ou à gauche sont disponibles pour répondre à vos besoins. Livrée entièrement ou partiellement assemblée, et également disponible en option « bille seule ».
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.