Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
(71 Types de produit)
Les capes pour tuyau de taille standard constituent une cape de protection économique qui s’accompagne d’une finition de haute qualité.
Capes moulées qui sont conçues pour se fixer fermement sur le diamètre extérieur d’extrémités de tuyaux filetés et non filetés, empêchant la pénétration de corps étrangers pendant le stockage et l’expédition.
La conception de la cape comporte des lamelles internes qui assurent un ajustement parfait. En outre, la gamme comprend des capes qui sont pourvues d’un petit trou d’évent pour éliminer l’accumulation de pression d’air et elle satisfait les caractéristiques ANSI et DIN.
High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.
The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.Capes flexibles haute température, dotées d'une conception à languette, à utiliser sur des applications lisses ou filetées.
Flexible Vinyl Pull Tab Caps are suitable for both plain and threaded applications. Fits a variety of sizes. Is able to endure wear, and temperatures of up to +210ºC. Easy to install. Compatible with Metric, UNF and BSP thread sizes.
Les capes flexibles sont adaptées à des applications lisses ou filetées et leur conception unique leur permet de s’adapter à de nombreux diamètres.
Les couvre-connecteurs pour fibre optique empêchent les éléments extérieurs, les corps étrangers indésirables et la saleté de pénétrer dans les fibres et les fils. Notre gamme comprend des bouchons anti-poussière avec une chaîne métallique de 2,5 pouces de long. Options de matières : PEHD, PVC, acier inoxydable et TPE. Couleurs : noir, vert, naturel, rouge et blanc.
Les passe-fils à membrane sont dotés en leur centre d'une fine pellicule centrale pouvant être percée pour permettre le passage de différents calibres de fil dans un boîtier ou dans un panneau. Alors que les découpes sur deux faces, une pellicule centrale est présente au centre du passe-fils, les découpes une face disposent d'une pellicule sur un côté du passe-fil.
Edging Strips create protective borders around surfaces that safeguard sharp, delicate edges and corners. The flexible, uneven design allows them to fit various shapes, including irregular ones. The strips absorbs impact and prevents direct contact with potential hazards.
End Tips protect the exposed ends of rods and tubes, while providing a neat appearance. The simple push-fit design allows for quick and easy installation.
Round Hanger Caps protect the outer diameters of threaded and non-threaded tubes and rods, preventing unintentional displacement. Feature an attractive finish and have excellent weather resistance.
Tapered Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other furniture. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.
Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.
Oval Feet Ferrules are intended to add stability, provide floor protection and a polished appearance to equipment. Covers sharp tube edges and oval legs, providing impact and wear resistance. They are adaptable, allowing for easy application.
Flange Protector Retainer Plugs secure flange protection discs to pipe flange assemblies. Features a dual-function design that combines flange protection and retention capabilities.
Les bouchons de sûreté pour protecteur de bride fixent solidement les disques de protection intégrale (vendus séparément) à la surface d’une bride.
Les serre-câbles pour câbles plats conviennent parfaitement aux câbles plats ou rubans. Grâce à leur embase adhésive, les serre-câbles à embase adhésive permettent une fixation sécurisée et une installation en toute simplicité. Ces serre-câbles offrent également un serrage double
Les serre-câbles en acier flexible avec revêtement vinyle constituent une solution de montage de câbles solide pour une gestion de fils rapide. Utilisées pour l'assemblage d'équipement électronique.
Séries: SR2150
Nos conduits de câbles ont été développés et testés selon les normes de qualité les plus rigoureuses et possèdent des certificats qualité et de conformité mondiaux. Cette gamme de produits prend en charge les systèmes et accessoires de conduits en plastique. Le conduit en plastique est extrêmement flexible et très endurant. Sa résistance élevée aux chocs lui confère une forte capacité de récupération en cas d'écrasement. Les applications typiques pour ce type de conduit comportent le câblage général en usine et les raccordements aux machines. Est disponibles dans un éventail de matières en fonction de vos besoins.
Séries: SR1734
Garden Cane Caps with a cross head pattern are typically applied to the tips of garden canes and other pointed stick or pole applications. They are weather-resistant and help prevent harmful injuries to users. Designed to accommodate a variety of diameters.
Une cape pratique dotée d’une conception cruciforme qui est couramment utilisée à l’extrémité des cannes de jardin, des tiges métalliques et autres applications de ce genre.
Les canons isolants apportent un soutien et une protection accrus aux câbles et conduits passant au travers de panneaux.
Les pinces de retenue manuelles verticales permettent de réaliser un gain d'espace précieux, sans affecter pour autant les capacités de maintien ou de serrage. Une poignée en vinyle rembourrée offre un confort supplémentaire pour l'utilisateur ; l'ensemble des composants du corps et de la tringlerie sont zingués pour une meilleure résistance à la corrosion.
Séries: SRG0005
Les bandes adhésives contre les intempéries en PVC à faible densité sont en mousse à structure fermée. Elles offrent une barrière de protection très efficace contre l'humidité et l'air, une excellente résistance aux intempéries et à l'oxydation, ainsi que d'excellentes performances en termes de malléabilité et de flexibilité à basse température. Elles sont également parfaitement adaptées à un usage en extérieur. Caractéristiques : Adhésif : Permanent base acrylique sensible à la pression. Méthode de test : ASTM D1667 Densité (lb/ft3) : 7 Déviation de compression : 2 psi. Compression d'installation : (50 %) 8 max. Température d'utilisation : Base caoutchouc : - 40 à +180 F Inflammabilité : FMVSS 302 Applications. CVC. Construction. Assemblage général. Caravanes, remorques, camions.
Séries: SR1867
Les boutons de manœuvre à lobes mâles sont dotés d'un bord dentelé permettant une très bonne emprise et un confort optimal. Ces boutons à lobe durables présentent une forte résistance aux impacts et aux produits chimiques, et confèrent un aspect net aux applications nécessitant des ajustements.
Hose Wear Protectors prevent abrasive surfaces from causing point-of-contact wear. Cable ties can be attached via the moulded grooves. Used on hydraulic hoses, and gasoline and oil lines.
Adaptés à des applications où l’espace est limité et où la polyvalence et l’aspect sont importants. Installation simple et rapide sans outillage. Étanches à la poussière et montage simple. Adaptés aux trous non filetés.
Les bouchons anti-poussière pour fibre optique offrent une protection environnementale pour les adaptateurs de connecteurs SMA, ST, et FC. La matière en PVC noir est souple et résistante pour un ajustement parfait.
Le passe-fil modulable peut être coupé selon vos exigences spécifiques, et peut s'adapter à diverses sections de câbles. Ils protègent les câbles passant à travers des panneaux et agissent en tant que bouchon d'obturation jusqu'à ce qu'ils soient coupés.
Les passe-fils à installation rapide disposent d'un bord biseauté qui permet une installation plus rapide, nécessitant une pression que d'un côté pour les monter sur un panneau. Idéaux lorsque l'accès à l'autre côté du panneau est limité.
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.