Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
(160 Types de produit)
Bagues fabriquées en caoutchouc naturel et en acier. Ces bagues sont disponibles en trois modèles et en plusieurs tailles pour répondre à vos besoins.
Séries: SR6485
Ces bouchons d’obturation bombés sont adaptés à l’obturation de cavités dans des panneaux de tôle. Ils sont conçus pour colmater les espaces dans des équipements ou machines, dans le secteur de la tôle, comme protection contre les bords tranchants. Ils font également office de barrière de sécurité qui empêche la poussière, les impuretés, l’humidité et d’autres contaminants de pénétrer.
La forme bombée confère une finition esthétique et propre et aide à dévier les impacts, réduisant les risques de dommages au bouchon ou aux équipements dans lesquels il est inséré. Ils sont résistants à la corrosion et fournissent une isolation électrique.
Simples à installer, ils sont conçus pour s’insérer étroitement dans l’ouverture qu’ils scellent, en assurant un ajustement parfait et sûr. Ils sont proposés dans une grande variété pour correspondre à de nombreux diamètres de trous et d’épaisseurs de panneaux et peuvent être utilisés dans des secteurs tels que la fabrication, la construction et l’électronique.
Les bouchons d'obturation sont utilisés au sein de l'industrie des tôles métalliques en tant que protection contre les bords tranchants. Ils sont parfaitement adaptés à l'obturation de perçages de panneaux. Ils offrent une finition nette et un montage rapide. Ils existent dans de nombreuses formes et dimensions adaptées à différents diamètres de trous et à différentes épaisseurs de panneaux.
Séries: SR1760
Nos bouchons en PVC flexibles sont résistants aux fissures et à la fragmentation parfaitement adaptés à l'obturation des trous lisses et filetés. Ils assurent une excellente protection contre les chocs, la poussière, l'humidité et la corrosion durant le stockage et le transport Cette gamme est adaptée aux filetages métriques et UNF.
Series Code: SR1070
Les bouchons coniques de masquage sont conçus pour assurer un ajustement parfait grâce à leurs côtés convexes et protéger des contaminants, des débris et des dommages. Ils disposent d’une installation par pression qui les rend faciles à utiliser et à retirer.
Utilisés dans un éventail d’applications, y compris trous borgnes, tuyaux, mobilier et boîtiers électriques. Ils sont réutilisables grâce à la matière dans laquelle ils sont fabriqués sans compromettre l’efficacité de l’étanchéité.
Les bouchons pour extrémités de tubes offrent une méthode efficace pour sceller les tubes circulaires. Applications possibles : obturation sécurisée des tubes postaux, des tubes en matériaux composites et des tubes en plastique transparent. Pour une obturation sûre des tubes postaux, des tubes en matériaux composites et des tubes en plastique transparent
Séries: SR1604, SR1603
Les bouchons à collerette haute température sont proposés dans deux matériaux : le caoutchouc siliconé naturel ou le PMBD de couleur noire. Dans un cas comme dans l'autre, ils agissent en tant que bouchons pour des orifices lisses ou filetés et masquent la surface autour du trou. Avantages combinés d'un bouchon et d'une collerette en un seul produit
Séries: SR1065, SR1092, SR5753
Les bouchons à collerette sont dotés d’une conception auto-taraudeuse qui rend leur installation facile. Très durables grâce à leur paroi épaisse, ils sont difficiles à déloger et offrent une connexion sécurisée.
Conçus pour protéger vos équipements de la poussière, des débris et d’autres éléments externes. Idéaux pour le sablage et d’autres applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.
Les bouchons de tuyau à languette de retrait centrale sont conçus pour l’obturation et l’étanchéité des extrémités de tuyaux. Ils disposent de lamelles qui assurent un ajustement étroit lors de l’obturation de lignes hydrauliques sans traction. Ils disposent d’une résistance à la traction, d’une solidité et d’une flexibilité élevées.
La languette de retrait interne positionnée au centre permet l’insertion et le retrait simple du bouchon, ce qui en fait une alternative sans contraintes. En outre, la forme conique permet l’obturation de nombreux diamètres internes. L’ajustement parfait et le joint d’étanchéité sûr des bouchons empêchent efficacement la poussière, la saleté et d’autres impuretés d’entrer dans le tuyau. Cela contribue à protéger les composants internes, en garantissant une performance optimale.
Couramment utilisés pour les applications de construction, automobiles et agricoles.
Les bouchons pour simple pression PEBD de couleur jaune sont spécialement conçus pour protéger les raccords à simple pression DKO (cône 24 avec joint torique) contre les dommages et les contaminants pendant le transport, le stockage et le traitement. L'ailette flexible permet permet une tenue ferme et en toute sécurité dans l'écrou pivotant DKO et la languette latérale permet un retrait efficace.
Séries: SR1121
Les bouchons à pression constituent un choix pratique pour le colmatage d’un large éventail de trous et d’alésages pendant les processus de fabrication ou le transport et peut être appliqué à des produits finis. Conçus pour protéger l’opérateur de surfaces rugueuses causées par des bords de trous tranchants. Les différents styles disponibles dans notre gamme peuvent également servir à protéger de la pénétration de contaminants.
Ils sont simples à installer et à désinstaller par une seule pression. Utilisés dans diverses applications dont les secteurs médicaux, automobile, alimentation et boissons et les machines industrielles.
Protège des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion.
Les bouchons à pression - Uniplugs ont une conception unique avec des lamelles se fermant hermétiquement lorsqu'elles sont insérées dans un trou fileté et verrouillées par un mouvement de torsion. Chaque bouchon couvre toute une gamme de tailles de filetage et de styles différents ; il est facilement retiré par dévissage du bouchon du filetage.
Séries: SR1039
Notre conception brevetée à installation/retrait facile et rapide des bouchons Ezeplugs permet de verrouiller facilement les bouchons en place par simple pression. Les bouchons PEBD sont conçus avec une languette centrale ou latérale solide et flexible permettant un retrait efficaces et ce, dans 25 tailles de filetage standard.
Séries: SR1055
Le bouchon absorbant est une solution innovante destinée à absorber les résidus de fluide dans un composant. Plus sûr et plus propre qu'un bouchon conventionnel. L'absorption prévient les dommages provoqués par les fuites pendant la fabrication ou le transport.
Séries: SR1004
Les bouchons anti-vibration sont parfaitement adaptés aux raccords hydrauliques BSP. La conception à filetage cranté permet à nos bouchons anti-vibrations d'empêcher le desserrage des pièces en cours de mouvement. Ces bouchons hydrauliques sont fabriqués dans une couleur transparente permettant d'inspecter facilement les joints toriques installés.
Séries: SR6112
Les bouchons d'obturation sont utilisés au sein de l'industrie des tôles métalliques en tant que protection contre les bords tranchants. Ils sont parfaitement adaptés à l'obturation de perçages de panneaux. Ils offrent une finition nette et un montage rapide. Ils existent dans de nombreuses formes et dimensions adaptées à différents diamètres de trous et à différentes épaisseurs de panneaux.
Séries: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751
Les capes et bouchons en papier fuselés en papier crêpé conviennent aux applications de peinture ou de revêtement poudré. Ils peuvent supporter des températures allant jusqu'à 205 C et constituent une alternative économique au silicone. Ils sont fabriqués à partir d'un mélange de matériaux vierges et recyclés, et sont recyclables à leur tour.
Séries: SR6113
Les bouchons de masquage sans collerette sont conçus pour masquer les trous sans masquer les rebords. Les anneaux fuselés et le corps creux permettent de protéger de nombreux diamètres. Le profilé est doté d'une languette permettant une installation et un retrait en toute simplicité.
Séries: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034
Les bouchons de masquage sont parfaitement adaptés au masquage des trous traversants lisses ou filetés. La languette permet une insertion facile dans un trou et peut également s’avérer très pratique pour retirer la pièce lorsque le trou est très étroit. Le matériau flexible permet une légère variation dans les dimensions à masquer.
Séries: SR1057, SR1094, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Bouchon de protection fileté - le filetage NPT est largement utilisé au sein des industries hydrauliques, pneumatiques et d'ingénierie générale. Ils disposent d'une tête moletée pouvant être saisie facilement ; ils offrent une excellente protection contre la poussière, l'humidité et la corrosion. Ils sont disponibles avec filetages UNF, NPT, métrique et BSP/Gaz.
Séries: SRK0083, SR5759
Les bouchons de protection filetés - le filetage UNF est largement utilisé au sein des industries hydrauliques, pneumatiques et d'ingénierie générale. Ils disposent d'une tête moletée pouvant être saisie facilement ; ils offrent une excellente protection contre la poussière, l'humidité et la corrosion. Ils sont adaptés aux filetages UNF.
Séries: SR1002, SR5762, SR1077, SRF0029
Les bouchons de protection filetés - filetage métrique sont largement utilisés au sein des industries hydrauliques, pneumatiques et d'ingénierie générale. Ils disposent d'une tête moletée pouvant être saisie facilement ; ils offrent une excellente protection contre la poussière, l'humidité et la corrosion. Ils sont disponibles avec filetages UNF, NPT, métrique et BSP/Gaz.
Séries: SR1002
Les bouchons de protection filetés - filetage BSP/Gaz sont largement utilisés au sein des industries hydrauliques, pneumatiques et d'ingénierie générale. Ils disposent d'une tête moletée pouvant être saisie facilement ; ils offrent une excellente protection contre la poussière, l'humidité et la corrosion. Ils sont disponibles avec filetages UNF, NPT, métrique et BSP/Gaz.
Séries: SR1002, SR5757, SR1054
Les bouchons de protection filetés à large collerette sont fabriqués à base de nylon avec pour objectif d'absorber la peinture et de limiter au maximum l'écaillage et ce, tout en évitant la contamination lors du retrait. Le joint en nitrile apporte l'étanchéité au serrage.
Séries: SR5761
Les bouchons pour tôle sont utilisés pour obturer les trous pendant le transport ou peuvent être utilisés sur des produits finis pour offrir une finition propre. Le bouchon en nylon (PA 66) protège l’opérateur des trous fabriqués associés à des fragments dangereux. Ils peuvent également être utilisés pour protéger les filetages internes des dommages pendant le transport.
Disponibles en trois couleurs, utiles à des fins d’identification par couleur ou pour correspondre à l’esthétique du produit fini.
Les bouchons pour tôle peuvent être facilement installés par pression dans les applications sans nécessiter de fixations et peuvent facilement être déposés.
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.