A bordázott csővégdugók a csövek és csővégek biztonságos lezárására szolgálnak. A dugó külső átmérőjének egyenes fala szilárd súrlódási illeszkedést biztosít a csatlakozó cső belső átmérőjéhez, jó védelmet nyújtva a csőbe kerülő szennyeződések ellen.
Kétféle kivitelben kaphatók, amelyek mindegyike különböző méretű rugalmas bordákkal rendelkezik, hogy megfeleljen a különféle NPT és fúrócsövek ütemezésének. Könnyen fel- és levehető szoros illeszkedésüknek köszönhetően.
Ideális gépészeti és mérnöki alkalmazásokhoz számos iparágban.
Anyag: LDPESzín: Fekete, Kék, PirosAnyag gyúlékonysági szabványa: Series Code: SRPAR, SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | d1 | D | Kompatibilis csőtípus | Típus | d2 | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,3174 Ft - 55,2059 Ft | 1170 Raktáron |
0.386 in
9.8 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
DIN
|
|
|
||
32,5435 Ft - 88,371 Ft | 1032 Raktáron |
0.622 in
15.8 mm
|
0.972 in
24.7 mm
|
DIN
|
|
|
||
50,8209 Ft - 138,2747 Ft | 1614 Raktáron |
0.705 in
17.9 mm
|
1.268 in
32.2 mm
|
DIN;NPT
|
|
|
||
81,3108 Ft - 220,408 Ft | 904 Raktáron |
1.02 in
25.9 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
DIN;NPT
|
|
|
||
132,1181 Ft - 358,6828 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.413 in
35.9 mm
|
2.331 in
59.2 mm
|
DIN
|
|
|
||
182,9802 Ft - 496,9577 Ft | 44 Raktáron |
2.374 in
60.3 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
DIN
|
|
|
||
17,4423 Ft - 47,9283 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
1
|
|
||
12,4725 Ft - 37,3237 Ft | 4000 Raktáron |
|
|
|
1
|
|
||
29,6547 Ft - 90,2425 Ft | 1200 Raktáron |
|
|
|
1
|
|
||
18,4281 Ft - 50,7355 Ft | 250 Raktáron |
|
|
|
1
|
|
||
12,4725 Ft - 37,5317 Ft | 4520 Raktáron |
|
|
|
1
|
|
||
25,6295 Ft - 70,3851 Ft | 367 Raktáron |
|
|
|
1
|
|
||
30,4898 Ft - 82,9648 Ft | 1093 Raktáron |
0.469 in
11.9 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
DIN
|
|
|
||
36,596 Ft - 99,3915 Ft | 600 Raktáron |
0.61 in
15.5 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
DIN
|
|
|
||
81,3108 Ft - 220,408 Ft | 123 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
DIN
|
|
|
||
115,867 Ft - 315,017 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.142 in
29.0 mm
|
2.106 in
53.5 mm
|
DIN
|
|
|
||
173,8209 Ft - 472,0058 Ft | 160 Raktáron |
1.917 in
48.7 mm
|
2.961 in
75.2 mm
|
DIN
|
|
|
||
30,4898 Ft - 82,9648 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.465 in
11.8 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
DIN;NPT
|
|
|
||
34,556 Ft - 93,8813 Ft | 796 Raktáron |
0.606 in
15.4 mm
|
1.087 in
27.6 mm
|
DIN
|
|
|
||
54,9009 Ft - 149,7111 Ft | 800 Raktáron |
0.705 in
17.9 mm
|
1.472 in
37.4 mm
|
DIN
|
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.