A bordázott csővégdugók a csövek és csővégek biztonságos lezárására szolgálnak. A dugó külső átmérőjének egyenes fala szilárd súrlódási illeszkedést biztosít a csatlakozó cső belső átmérőjéhez, jó védelmet nyújtva a csőbe kerülő szennyeződések ellen.
Kétféle kivitelben kaphatók, amelyek mindegyike különböző méretű rugalmas bordákkal rendelkezik, hogy megfeleljen a különféle NPT és fúrócsövek ütemezésének. Könnyen fel- és levehető szoros illeszkedésüknek köszönhetően.
Ideális gépészeti és mérnöki alkalmazásokhoz számos iparágban.
Anyag: LDPESzín: Fekete, Kék, PirosAnyag gyúlékonysági szabványa: Series Code: SRPAR, SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | d1 | D | Kompatibilis csőtípus | Típus | d2 | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34,556 Ft - 93,8813 Ft | 796 Raktáron |
0.606 in
15.4 mm
|
1.087 in
27.6 mm
|
DIN
|
|
|
||
54,9009 Ft - 149,7111 Ft | 800 Raktáron |
0.705 in
17.9 mm
|
1.472 in
37.4 mm
|
DIN
|
|
|
||
113,8543 Ft - 309,8188 Ft | 100 Raktáron |
1.154 in
29.3 mm
|
1.917 in
48.7 mm
|
DIN
|
|
|
||
155,5298 Ft - 422,1022 Ft | 120 Raktáron |
1.898 in
48.2 mm
|
2.803 in
71.2 mm
|
DIN;NPT
|
|
|
||
233,8012 Ft - 636,2722 Ft | 40 Raktáron |
2.756 in
70.0 mm
|
4.484 in
113.9 mm
|
DIN;NPT
|
|
|
||
22,3437 Ft - 60,7161 Ft | 360 Raktáron |
0.386 in
9.8 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
DIN
|
|
|
||
18,4281 Ft - 50,7355 Ft | 250 Raktáron |
|
|
|
1
|
|
||
20,3174 Ft - 55,2059 Ft | 1170 Raktáron |
0.386 in
9.8 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
DIN
|
|
|
||
12,4725 Ft - 37,5317 Ft | 4520 Raktáron |
|
|
|
1
|
|
||
25,6295 Ft - 70,3851 Ft | 367 Raktáron |
|
|
|
1
|
|
||
17,4423 Ft - 47,9283 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
1
|
|
||
12,4725 Ft - 37,3237 Ft | 4000 Raktáron |
|
|
|
1
|
|
||
29,6547 Ft - 90,2425 Ft | 1200 Raktáron |
|
|
|
1
|
|
||
114,8594 Ft - 178,6701 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
2
|
|
||
52,8049 Ft - 82,141 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.701 in
17.8 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
|
1
|
|
||
222,7471 Ft - 346,4956 Ft | 450 Raktáron |
3.327 in
84.5 mm
|
4.291 in
109.0 mm
|
|
1
|
|
||
523,3557 Ft - 581,5064 Ft | 75 Raktáron |
7.283 in
185.0 mm
|
8.811 in
223.8 mm
|
|
1
|
|
||
12,8733 Ft - 20,0252 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
PE-LD
|
2
|
|
||
114,8939 Ft - 178,7238 Ft | 1500 Raktáron |
|
2.61 in
66.3 mm
|
PE-LD
|
2
|
|
||
171,5298 Ft - 266,8241 Ft | 300 Raktáron |
|
4.134 in
105.0 mm
|
PE-LD
|
2
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.