Menü Keresés
Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Benyomó illesztés Záró Kábelhüvely

 (148 Termékek)

Lista Táblázat

Standard kerek zárókupakok

A standard, kerek zárókupakok sokoldalú lehetőséget kínálnak csővégek védelmére szállítás, festés vagy a termék befejező munkálatai közben. Az LDPE kupakokat tömlőkön, csöveken vagy rudakon is lehet használni. Piros vagy natúr színben kapható, háromféle forma érhető el, a rövid kupaktól kezdve a hosszabb kupakokig. A hosszabb sapkák ideálisak nagyobb alkalmazásokhoz. A kupakokat könnyen fel lehet helyezni az alkalmazásra való rányomással, és eltávolítás után újra felhasználhatók.

Sorozat szám: SRF0068

Szegecses talp

A Szegecstalp ideálisan segíti a bútorok manőverezését, valamint magas szintű felületvédelmet nyújt. Szegecstartó lábaink egyszerű kialakítása gyors és egyszerű, szerszámmentes megoldássá teszi őket.

Szegecstalp termékcsaládunk UL94 HB besorolású, fekete TPE-ből készült gyorstalpat tartalmaz, szürke acetál szegeccsel, amely ideálisak fa szekrényekhez, berendezések burkolataihoz, szabadon álló elektromos és elektronikai berendezésekhez. Lágy gyorstalpak is kaphatók ebben a kínálatban, amelyek anyaga 86 Shore; szintén fekete TPE-ből készülnek, és polipropilén tüskével rendelkeznek. Rendelkezésre állnak továbbá UL94 V2 besorolású, 6/6 poliamidból készült bepattintós szegecses lábak, amelyek TPE talppal rendelkeznek. Ezek segítenek megvédeni a padlót és a csővégeket, ha szegecssel rögzítik a szerelvényhez.

A szegecslábak felszerelése egyenes előretolással történik. Használhatók csúszótalpként, lökhárítóként, záróelemként, csúszóelemként és ütközőként az alkalmazások és szerelvények széles körében. Az integrált nyomószegecsek benyomhatók előfúrt furatokba. A láb teljesen leszedhető.

Sorozat szám: SR5796

Szellőződugaszok

A szellőződugaszok hűtőventilátorok, mozgó elemek és hőt kibocsátó alkatrészek szellőzését biztosítják

Sorozat szám: SR6260, , SR1086, SR1868, SR1866, SR1708

Szögletes zárókupakok – nagy teherbírás

Ezek a fekete PVC négyzet alakú végzáró sapkák különböző méretekben kaphatók, és ideálisak négyzet alakú csövekhez. A négyzetes fényes kupakok ideálisak csövek esztétikus megjelenésének biztosításához; rugalmasak, könnyű őket feltenni, ugyanakkor tetszetős, fényes felületet adnak a csőnek.

Sorozat szám: SR1523

Süllyesztett csősapkák

A süllyesztett sapkák csövek szélét és a belső falát védik a korróziótól és sérüléstől. Képesek daruhorgok befogadására a csövek mozgatásához a tárolás, a szállítás és a fektetés során.

Kínálatunk kétféle anyagban érhető el. Az alacsony sűrűségű polietilén (LDPE), fekete színű változat alkalmas a nagy igénybevételű alkalmazásokhoz. Ellenáll a -30 és +60 C közötti hőmérsékletnek. A sárga színű polietilén (PE) változat rendkívül rugalmas. A puha anyag könnyű illeszkedést biztosít a nagyobb csőméretekhez.

  • Alkalmas számos DIN cső specifikációhoz:ettől:DN 150eddig:DN 1000.
  • Anyagok: kis sűrűségű polietilén (LDPE) és polietilén (PE)
  • Színek: fekete és sárga


Sorozat szám: SR1370, SR1371

Takarósapkák kereszthornyos csavarokhoz

Ezek az LDPE kereszthornyolt csavarsapkák takarják és védik a kereszthornyolt (hornyos) csavarfejeket a szennyeződéssel, porral és sérüléssel szemben. Kínálatunkban különböző színek szerepelnek: fehér, fekete és a barna árnyalatai.

Sorozat szám: SR1806

Tengelyvédő sapkák

A tengelyvédő kupakok a tengely mellett a csapágyak védelmére és takarására is alkalmasak olaj és különböző vegyszerek ellen.

Választható anyagkivitelekben kapható; alacsony sűrűségű polietilén (LDPE) és rugalmas polivinil-klorid (PVC). A PVC opció ellenáll a szakadásnak és a hasadásnak is.

Kínálatunk megfelel a DIN 748, IEC 600-72 és ISO R775 előírásoknak.

  • Anyaga: LDPE és rugalmas PVC
  • Szín: sárga


Series Code: SR1079

Termosztát

Ezek a termosztátok egyszerű, egy tárcsagombos vezérlést tesznek lehetővé a hűtési és fűtési hőmérséklet beállításához. ABS műanyag házzal rendelkeznek, 22 mm-es kezelő- és érintkezőblokkal kaphatók, és megfelelnek a NEMA 4, 4x, 12, 13 és IP65 előírásoknak. Víz-, olaj- és rozsdaálló. Az érintkezők SPST 10 amp 600 vac alapra szerelt érintkezők csavarterminálokkal. 13/16 csatornavezetékek. UL/CSA/CE.

Torx csavar sapkák

Az LDPE Torx csavarsapkák alkalmasak süllyesztett vagy nem süllyesztett csavarokhoz. A Torx csavarsapkák gyors és mutatós felületkezelést kínálnak több színben: fehér, szürke és fekete.

Sorozat szám: SR1816

Tépőfüles sapkák

A tépőfüles sapkák egy szabványos, készen kapható megoldás, amely lehetővé teszi, hogy kielégítse ügyfelei igényeit a túl gyakori időkiesések nélkül.

A tépőfüles sapkák gyorsan illeszthető és eltávolítható sapkák. Gyors megoldásként könnyen felszerelhetők és eltávolíthatók számos alkalmazásnál: kritikus hidraulikus csövek és vezetékek, például amelyek olajokat és egyéb folyadékokat szállítanak a járművek és gépek körül. Ez ideális választássá teszi őket a speciális járműgyártó iparban, valamint más autóipari és gyártási ágazatokban.

A tépőfüles sapkák a cső- és vezetékvégek védelmét is segítik szállítás és tárolás során. Védik az alkatrészeket a sérülésektől, szennyeződéstől, nedvességtől és egyéb behatolástól. Ezek a kupakok rendkívül sokoldalúak, és ideálisak számos alkalmazáshoz és különböző szálakhoz, például BSP, GAS, UNF, JIC és NPT.

Az alacsony sűrűségű polietilénből (LDPE) készült sapkák egyszerű tépőfüllel rendelkeznek a gyors kioldás és eltávolítás érdekében. A tépőfüles sapka egyszerű eltávolítása a hidraulikus csővezetékből felgyorsítja az eltávolítási folyamatot. A fül egyszerű meghúzásával a sapka szétnyílik és elszakad.

Az LDPE anyag erős és rugalmas. A PVC sapkák számos előnyét biztosítják, mint például az integritás és a tisztaság.

  • Színek: kék, natúr és sárga
  • RoHS megfelelőség


Sorozat szám: SR1022, SR1033

Tömlőalátét kupak

LDPE-ben vagy TPR-ben kaphatók, a tömlőalátét sapkákat tömlő- és csővégeknél alkalmazzák, hogy az illesztésre való rácsúszást megakadályozzák A sárga és fekete termékek különböző méretben kaphatók, így biztosan megfelelnek az Ön alkalmazásának.

Sorozat szám: SR5758

UNI benyomódugók

Az Uni-dugók egyedi kialakításúak, menetes furatba benyomva és eltekerve pengéiknek köszönhetően szorosan rögzülnek. Minden dugó több különböző menetmérethez és -típushoz használható, a dugót a menetből kitekerve könnyen eltávolíthatók.

Sorozat szám: SR1039

USB porvédő fedél

Az USB és RJ dugókkal a használaton kívüli aljzatok védhetők a szennyeződés és nedvesség bejutásától. Termékeink többféle alakban és méretben rendelhetők, így többféle igényt is kielégítenek.

Sorozat szám: SRF0058

Unicap takaró sapkák

Az Unicap takarósapkákat úgy terveztük, hogy esztétikai vagy biztonsági okokból elrejtsék és megvédjék a szabadon lévő csavarokat vagy csavarfejeket. Ezek a kupakok és alátétek anyaguknak köszönhetően ellenállnak a korróziónak, a kopásnak és az ütéseknek, így hosszú távú védelmet és tartósságot biztosítanak.

Ezenkívül védelmet nyújtanak a szennyeződések ellen, és könnyen felszerelhetők és benyomással eltávolíthatók. Alacsony és magas profillal is kaphatók. Építőiparban, bútoroknál és berendezéseknél használatosak.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ebben a termékcsaládban található kupakok és alátétek külön vásárolhatók meg, és mindkét terméket meg kell rendelnie.

  • Anyag: PP, HDPE, LDPE
  • Szín: szürke, ezüst, fekete, fehér, natúr, kovakő, barna, kő, bézs, arany, narancs


Sorozat szám: SR1801

Univerzális csavartakaró sapkák

Minden szabványos kúpos kupak és dugó több különböző külső átmérőjű alkatrész takarására, illetve több különböző belső átmérőjű alkatrész bedugaszolására alkalmas. A tartós LDPE tárolás és szállítás közben megvédi az alkatrészt a sérüléstől, szennyeződéstől, nedvességtől és korróziótól. Termékeink elérhetők piros, kék, fekete és sárga színben.

Sorozat szám: SR1807

Vakdugók

A vakdugókat a fémlemeziparban használják éles peremek elleni védelemre; panelek zárt üregeiben ideálisak. Letisztult megjelenést és gyors megoldást biztosítanak. Nagy választékban állnak rendelkezésre, így mindenféle furatátmérőhöz és panelvastagsághoz használhatók.

Sorozat szám: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Véghegy sapkák

A véghegysapkák többféle célra is használhatók. Védelmet nyújtanak a sérüléssel és szennyeződéssel szemben, mutatós kivitelezésük pedig igencsak tetszetős. Különböző anyagokból és színekben rendelhetők, így széles körben használhatók.

Sorozat szám: SR1506, SR1500, SR1501

Zsírzófej sapkák

A zsírzófej sapkák célja, hogy megvédjék a zsírzófejeket a portól, nedvességtől, piszoktól és egyéb szennyeződésektől. Kínálatunkban füllel ellátott vagy fül nélküli kupakok széles választékát kínáljuk a könnyebb eltávolítás érdekében. A sapka kialakítása lehetővé teszi a recézett vagy nem recézett fejek közötti választást a könnyű megfogás érdekében. Ezek a zsírzófej sapkák vizuálisan is használhatók annak jelzésére, hogy a szerelvény meg lett-e kenve.

Ez egy gazdaságos megoldás, amely gyorsan és egyszerűen telepíthető és eltávolítható.

Olyan folyadékátviteli alkalmazásokban használják, amelyek zsírzófejjel rendelkeznek.

  • Por, nedvesség, piszok és egyéb szennyeződések elleni védelemre tervezték.
  • Gyorsan és egyszerűen felszerelhető és eltávolítható.
  • Alkalmas gépekben, berendezésekben, járművekben vagy bármilyen zsírzófejet használó alkalmazásban való használatra.
Anyag: TPE, LDPESzín: Fekete, Piros, SárgaAnyag gyúlékonysági szabványa: Series Code: SRPITPE, SRPI, SR1019

Zárretesz

A zárretesz sorozat egy nagy teherbírású, benyomással záródó zár, amely leginkább nagy szekrényekhez alkalmas. A zárak belülről kinyithatók a nyelv mozgatásával. A becsapódó művelethez zárszerkezet szükséges, amely 016A71E cikkszám alatt rendelhető meg. Az anyagválaszték, egyforma kulcsos és különböző kulcsos kivitel, valamint az IP54 besorolás megoldást kínál az alkalmazási környezetnek és a továbbfejlesztett biztonságra.

Sorozat szám: SR5538

Zárretesz záródó elem

Ez a nyelves csapólemez szükséges a becsapással működtetett lakatzárhoz. Acélból készül, horganyzott felületkezeléssel.

Öntapadós kábelklipszek

Az állítható állítható kábelszorítók a kábelkötegeket rögzítő és zároló reteszelőmechanizmussal rendelkeznek. Ezek a kábelrögzítők a nyomvonal változása esetén kinyithatók.

Kínálatunk poliamid 6/6-ból készül, és olyan opciókat tartalmaz, amelyek már öntapadó szalaggal vannak felszerelve a kábelkötegek kényelmes és egyszerű rögzítéséhez. Azok számára, amelyekhez nincs ragasztószalag, ezt külön kell megvásárolni - kérjük, nézze meg a szalagjaink kínálatát a megfelelő opciókért.

  • Szín: natúr
  • UL94 V0 és UL94 V2 tűzvédelmi besorolási opciók

A termék ragasztós elemének élettartama a szállítástól számított körülbelül 1 év; bontatlan eredeti csomagolásban, szobahőmérsékleten és napfénytől távol tárolva.

Sorozat szám: SR2068

Öntapadós zárható D alakú rögzítő

öntapadós alapjának köszönhetően gyorsan és könnyen rögzíthető. A rögzítők tetejét a fedél alá nyomva rögzítik a kábeleket. Két különböző méret különböző kötegátmérőkhöz. Szürke UL94 V-0 besorolású PVC akrilragasztóval. A termék ragasztós elemének élettartama a szállítástól számított körülbelül 1 év; bontatlan eredeti csomagolásban, szobahőmérsékleten és napfénytől távol tárolva.

Öntapadós zárható kábelrögzítő

Ragasztóval könnyen rögzíthető. Nincs szükség átmenő furatra. A zárószerkezet rögzíti a kábelt, de ki is nyitható. Többféle színben és anyagból, többféle típus rendelhető. A termék ragasztós elemének élettartama a szállítástól számított körülbelül 1 év; bontatlan eredeti csomagolásban, szobahőmérsékleten és napfénytől távol tárolva.

  • / 6