Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(147 Termékek)
A szellőződugaszok hűtőventilátorok, mozgó elemek és hőt kibocsátó alkatrészek szellőzését biztosítják
Series Code: SR6260, , SR1086, SR1868, SR1866, SR1708
Ezek a fekete PVC négyzet alakú végzáró sapkák különböző méretekben kaphatók, és ideálisak négyzet alakú csövekhez. A négyzetes fényes kupakok ideálisak csövek esztétikus megjelenésének biztosításához; rugalmasak, könnyű őket feltenni, ugyanakkor tetszetős, fényes felületet adnak a csőnek.
Series Code: SR1523
A süllyesztett sapkák csövek szélét és a belső falát védik a korróziótól és sérüléstől. Képesek daruhorgok befogadására a csövek mozgatásához a tárolás, a szállítás és a fektetés során.
Kínálatunk kétféle anyagban érhető el. Az alacsony sűrűségű polietilén (LDPE), fekete színű változat alkalmas a nagy igénybevételű alkalmazásokhoz. Ellenáll a -30 és +60 C közötti hőmérsékletnek. A sárga színű polietilén (PE) változat rendkívül rugalmas. A puha anyag könnyű illeszkedést biztosít a nagyobb csőméretekhez.
Ezek az LDPE kereszthornyolt csavarsapkák takarják és védik a kereszthornyolt (hornyos) csavarfejeket a szennyeződéssel, porral és sérüléssel szemben. Kínálatunkban különböző színek szerepelnek: fehér, fekete és a barna árnyalatai.
Series Code: SR1806
A tengelyvédő kupakok a tengely mellett a csapágyak védelmére és takarására is alkalmasak olaj és különböző vegyszerek ellen.
Választható anyagkivitelekben kapható; alacsony sűrűségű polietilén (LDPE) és rugalmas polivinil-klorid (PVC). A PVC opció ellenáll a szakadásnak és a hasadásnak is.
Kínálatunk megfelel a DIN 748, IEC 600-72 és ISO R775 előírásoknak.
Ezek a termosztátok egyszerű, egy tárcsagombos vezérlést tesznek lehetővé a hűtési és fűtési hőmérséklet beállításához. ABS műanyag házzal rendelkeznek, 22 mm-es kezelő- és érintkezőblokkal kaphatók, és megfelelnek a NEMA 4, 4x, 12, 13 és IP65 előírásoknak. Víz-, olaj- és rozsdaálló. Az érintkezők SPST 10 amp 600 vac alapra szerelt érintkezők csavarterminálokkal. 13/16 csatornavezetékek. UL/CSA/CE.
Az LDPE Torx csavarsapkák alkalmasak süllyesztett vagy nem süllyesztett csavarokhoz. A Torx csavarsapkák gyors és mutatós felületkezelést kínálnak több színben: fehér, szürke és fekete.
Series Code: SR1816
A tömítőcsavarok e sorozatának tányérfeje három opcióval rendelkezik: Torx hajtás, Philips hajtás és hornyolt hajtás. A Torx hajtócsavarok pozitív, gyors kapcsolódást biztosítanak, amely kisebb lefelé irányuló nyomás mellett továbbítja a nyomatékot. A Phillips meghajtócsavarok nagy nyomatéknak állnak ellen, így jó választást jelentenek olyan alkalmazásokhoz, amelyek szoros rögzítést igényelnek, és megkönnyítik a csavar eltávolítását, még akkor is, ha azt szorosan becsavarták. Végül a hornyos meghajtócsavarok forgatónyomatéka kisebb, mint más meghajtótípusoké, például a Phillips vagy a Torx. Ezek a csavarok egy O-gyűrűt tartalmaznak, amelyet összenyomnak a fej és az illeszkedő alkatrész közé a biztonságosabb tömítés érdekében. Rozsdamentes acélból készülnek, amely jó korrózióállóságot biztosít és enyhén mágneses.
A trapézfejű tömítőcsavarok olyan típusú rögzítőelemek, amelyeket O-gyűrűvel terveztek, hogy biztonságos kétirányú védelmet nyújtsanak a szennyeződések, például gázok és folyadékok ellen különböző alkalmazásokban, minimálisra csökkentve az érzékeny berendezések károsodásának kockázatát. Megakadályozzák a víz, por vagy egyéb szennyeződések bejutását, biztonságos, megbízható csatlakozást biztosítva.
A tömítőcsavarok menetes és nem menetes furatokban használhatók, olyan alkalmazásra, mint szekrények vagy gépjárműipari, gyártóipari és elektromos szerelvények.
A tépőfüles sapkák egy szabványos, készen kapható megoldás, amely lehetővé teszi, hogy kielégítse ügyfelei igényeit a túl gyakori időkiesések nélkül.
A tépőfüles sapkák gyorsan illeszthető és eltávolítható sapkák. Gyors megoldásként könnyen felszerelhetők és eltávolíthatók számos alkalmazásnál: kritikus hidraulikus csövek és vezetékek, például amelyek olajokat és egyéb folyadékokat szállítanak a járművek és gépek körül. Ez ideális választássá teszi őket a speciális járműgyártó iparban, valamint más autóipari és gyártási ágazatokban.
A tépőfüles sapkák a cső- és vezetékvégek védelmét is segítik szállítás és tárolás során. Védik az alkatrészeket a sérülésektől, szennyeződéstől, nedvességtől és egyéb behatolástól. Ezek a kupakok rendkívül sokoldalúak, és ideálisak számos alkalmazáshoz és különböző szálakhoz, például BSP, GAS, UNF, JIC és NPT.
Az alacsony sűrűségű polietilénből (LDPE) készült sapkák egyszerű tépőfüllel rendelkeznek a gyors kioldás és eltávolítás érdekében. A tépőfüles sapka egyszerű eltávolítása a hidraulikus csővezetékből felgyorsítja az eltávolítási folyamatot. A fül egyszerű meghúzásával a sapka szétnyílik és elszakad.
Az LDPE anyag erős és rugalmas. A PVC sapkák számos előnyét biztosítják, mint például az integritás és a tisztaság.
LDPE-ben vagy TPR-ben kaphatók, a tömlőalátét sapkákat tömlő- és csővégeknél alkalmazzák, hogy az illesztésre való rácsúszást megakadályozzák A sárga és fekete termékek különböző méretben kaphatók, így biztosan megfelelnek az Ön alkalmazásának.
Series Code: SR5758
Az Uni-dugók egyedi kialakításúak, menetes furatba benyomva és eltekerve pengéiknek köszönhetően szorosan rögzülnek. Minden dugó több különböző menetmérethez és -típushoz használható, a dugót a menetből kitekerve könnyen eltávolíthatók.
Series Code: SR1039
Az USB és RJ dugókkal a használaton kívüli aljzatok védhetők a szennyeződés és nedvesség bejutásától. Termékeink többféle alakban és méretben rendelhetők, így többféle igényt is kielégítenek.
Series Code: SRF0058
Az Unicap takarósapkákat úgy terveztük, hogy esztétikai vagy biztonsági okokból elrejtsék és megvédjék a szabadon lévő csavarokat vagy csavarfejeket. Ezek a kupakok és alátétek anyaguknak köszönhetően ellenállnak a korróziónak, a kopásnak és az ütéseknek, így hosszú távú védelmet és tartósságot biztosítanak.
Ezenkívül védelmet nyújtanak a szennyeződések ellen, és könnyen felszerelhetők és benyomással eltávolíthatók. Alacsony és magas profillal is kaphatók. Építőiparban, bútoroknál és berendezéseknél használatosak.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ebben a termékcsaládban található kupakok és alátétek külön vásárolhatók meg, és mindkét terméket meg kell rendelnie.
Minden szabványos kúpos kupak és dugó több különböző külső átmérőjű alkatrész takarására, illetve több különböző belső átmérőjű alkatrész bedugaszolására alkalmas. A tartós LDPE tárolás és szállítás közben megvédi az alkatrészt a sérüléstől, szennyeződéstől, nedvességtől és korróziótól. Termékeink elérhetők piros, kék, fekete és sárga színben.
Series Code: SR1807
A vakdugókat a fémlemeziparban használják éles peremek elleni védelemre; panelek zárt üregeiben ideálisak. Letisztult megjelenést és gyors megoldást biztosítanak. Nagy választékban állnak rendelkezésre, így mindenféle furatátmérőhöz és panelvastagsághoz használhatók.
Series Code: SRF0058, SR1086, SR1750, SR6273, SR1740, SRF0001, SR6275, SR1760, SR1011, SRF0006, SR1751
A véghegysapkák többféle célra is használhatók. Védelmet nyújtanak a sérüléssel és szennyeződéssel szemben, mutatós kivitelezésük pedig igencsak tetszetős. Különböző anyagokból és színekben rendelhetők, így széles körben használhatók.
Series Code: SR1506, SR1500, SR1501, SR1044
A zsírzófej sapkák célja, hogy megvédjék a zsírzófejeket a portól, nedvességtől, piszoktól és egyéb szennyeződésektől. Kínálatunkban füllel ellátott vagy fül nélküli kupakok széles választékát kínáljuk a könnyebb eltávolítás érdekében. A sapka kialakítása lehetővé teszi a recézett vagy nem recézett fejek közötti választást a könnyű megfogás érdekében. Ezek a zsírzófej sapkák vizuálisan is használhatók annak jelzésére, hogy a szerelvény meg lett-e kenve.
Ez egy gazdaságos megoldás, amely gyorsan és egyszerűen telepíthető és eltávolítható.
Olyan folyadékátviteli alkalmazásokban használják, amelyek zsírzófejjel rendelkeznek.
A zárretesz sorozat egy nagy teherbírású, benyomással záródó zár, amely leginkább nagy szekrényekhez alkalmas. A zárak belülről kinyithatók a nyelv mozgatásával. A becsapódó művelethez zárszerkezet szükséges, amely 016A71E cikkszám alatt rendelhető meg. Az anyagválaszték, egyforma kulcsos és különböző kulcsos kivitel, valamint az IP54 besorolás megoldást kínál az alkalmazási környezetnek és a továbbfejlesztett biztonságra.
Ez a nyelves csapólemez szükséges a becsapással működtetett lakatzárhoz. Acélból készül, horganyzott felületkezeléssel.
Az állítható állítható kábelszorítók a kábelkötegeket rögzítő és zároló reteszelőmechanizmussal rendelkeznek. Ezek a kábelrögzítők a nyomvonal változása esetén kinyithatók.
Kínálatunk poliamid 6/6-ból készül, és olyan opciókat tartalmaz, amelyek már öntapadó szalaggal vannak felszerelve a kábelkötegek kényelmes és egyszerű rögzítéséhez. Azok számára, amelyekhez nincs ragasztószalag, ezt külön kell megvásárolni - kérjük, nézze meg a szalagjaink kínálatát a megfelelő opciókért.
öntapadós alapjának köszönhetően gyorsan és könnyen rögzíthető. A rögzítők tetejét a fedél alá nyomva rögzítik a kábeleket. Két különböző méret különböző kötegátmérőkhöz. Szürke UL94 V-0 besorolású PVC akrilragasztóval. A termék ragasztós elemének élettartama a szállítástól számított körülbelül 1 év; bontatlan eredeti csomagolásban, szobahőmérsékleten és napfénytől távol tárolva.
Ragasztóval könnyen rögzíthető. Nincs szükség átmenő furatra. A zárószerkezet rögzíti a kábelt, de ki is nyitható. Többféle színben és anyagból, többféle típus rendelhető. A termék ragasztós elemének élettartama a szállítástól számított körülbelül 1 év; bontatlan eredeti csomagolásban, szobahőmérsékleten és napfénytől távol tárolva.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.