Con oltre 140 anni di esperienza combinata e una produzione complessiva di 2,1 miliardi di pezzi in Europa, l'alleanza tra Essentra e BMP TAPPI apporta una preziosa esperienza alla produzione di cappucci e tappi.
Oltre 45.000 prodotti disponibili in magazzino
Disponibili per spedizioni rapide
CAD gratuiti
Disegni 2D e 3D disponibili
Campioni gratuiti
Prova prima di acquistare
Soluzioni personalizzate
Per soddisfare qualsiasi esigenza specifica
Con un’ampia selezione di nuovi prodotti tra i 45.000 disponibili in magazzino, una profonda conoscenza del settore e una vasta esperienza nel campo dello stampaggio a iniezione, offriamo un servizio senza complicazioni, dallo sviluppo di un concetto innovativo al collaudo fino alla consegna.
Offriamo una soluzione completa per soddisfare qualsiasi esigenza tecnica, con innovazione reattiva e capacità produttive in Europa.
Le nostre gamme di protezione dei raccordi idraulici sono progettate per proteggere le filettature dei punti di connessione come giunti o connettori del collettore. Una mancanza di protezione può potenzialmente creare un malfunzionamento che potrebbe provocare il guasto del tubo, la mancanza di controllo dei sistemi idraulici e rischi per la salute dell'operatore.
Le nostre gamme offrono diversi standard di filettatura e modelli adatti a utensili manuali o meccanici.
Le nostre gamme di protezione dei raccordi idraulici sono progettate per proteggere le filettature dei punti di connessione come giunti o connettori del collettore. Una mancanza di protezione può potenzialmente creare un malfunzionamento che potrebbe provocare il guasto del tubo, la mancanza di controllo dei sistemi idraulici e rischi per la salute dell'operatore.
La protezione dei componenti nelle diverse fasi del processo richiede un'attenzione meticolosa. Capire a che punto del processo ci si trova, che si tratti di produzione, test, stoccaggio o transito, è fondamentale. Essentra offre una gamma di cappucci e tappi adatti a queste fasi.
Qualsiasi attività di trattamento delle superfici comporta requisiti complessi che si traducono in una finitura visiva incontaminata e proteggono dalla caduta di vernice e dalla corrosione i punti di contatto essenziali che, se non protetti, renderanno inadeguato un progetto.
Essentra offre una soluzione attraverso la sua ampia gamma di cappucci e tappi ma anche una vasta scelta di materiali per soddisfare le rigorose condizioni di lavoro delle applicazioni di trattamento delle superfici.
Dimensioni, prestazioni dei materiali, design e materiale in magazzino. Contattateci: abbiamo tutto e, in caso contrario, lo progetteremo appositamente per voi
Esposti a condizioni di lavoro ostili e pericolose, tubi e flange richiedono una protezione specifica per evitare contaminazione, corrosione e danni nei punti di manipolazione.
I cappucci e i tappi Essentra garantiscono che le estremità e la smussatura dei tubi siano protetti durante la produzione, lo stoccaggio e il trasporto.
Le nostre gamme di protezioni per flange garantiscono che la superficie e la superficie rialzata siano protette da ammaccature, graffi e ruggine prima dell'imbullonatura.
La fabbricazione del metallo consiste nel trasformare la lamiera in un disegno utilizzando varie tecniche di piegatura, taglio, punzonatura e saldatura. Il processo determina una finitura grezza e lascia la superficie non filettata esposta alla corrosione e agli spigoli vivi.
Essentra offre componenti per l'industria del mobile che vanno dagli inserti per tubi dall'estetica accattivante a passacavi per la gestione dei cablaggi.
Scaricate il nostro mini catalogo di cappucci e tappi per visionare la nostra ampia selezione di prodotti.
Il nostro impegno è agevolare i clienti nel raggiungimento dei loro obiettivi di sostenibilità sviluppando per loro soluzioni di componenti industriali sostenibili. Abbiamo obiettivi ambiziosi per ridurre le nostre emissioni, che sono state convalidate e approvate dalla SBTi, in quanto in linea con un'evoluzione con 1,5 °.
Il contenuto riciclato viene utilizzato di serie in una gamma di oltre 7.000 nostri prodotti a livello globale e molte delle nostre nuove gamme di protezione generale di BMP sono disponibili in materiali riciclati.
Continuiamo a investire nell’innovazione con il nostro nuovo Centro di eccellenza, ricerca e sviluppo.
Ci siamo impegnati in quanto segue: