Menu Ricerca

Accessori di fissaggio a scatto con bloccaggio a camma

In produzione

Gli elementi di fissaggio a scatto con bloccaggio a camma sono ideali per applicazioni che richiedono modifiche rapide e ricorrenti agli strumenti o configurazioni con un solo tocco. Sono una soluzione durevole che fornisce un fissaggio sicuro e robusto.

Sono costituiti da un corpo, una molla e una camma. La molla tiene la camma in posizione; quando la leva viene tirata di 45 in posizione di riposo, essa ruota attorno a un punto di rotazione per attivare o disattivare la chiusura. La camma si disinserisce quando l'elemento di fissaggio viene nuovamente tirato, consentendo di rimuovere facilmente l'oggetto.

Sono ampiamente utilizzati in una vasta gamma di applicazioni industriali, tra cui apparecchiature automobilistiche, aerospaziali e dispositivi medici. Resistono a temperature fino a 130 C e possono essere utilizzati in applicazioni quali cinghie di trasmissione e coperture di macchinari.

  • La molla tiene la camma in posizione; quando la leva viene tirata di 45 in posizione di riposo, essa ruota attorno a un punto di rotazione per attivare o disattivare la chiusura.
  • La camma si disinserisce quando l'elemento di fissaggio viene nuovamente tirato, consentendo di rimuovere facilmente l'oggetto.
  • Resistono a temperature fino a 130 C
Materiale: Acciaio inossidabileColore: Standard infiammabilità del materiale:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
15 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità l1 d1 -0.04|-0.08 d2 tol. H9 d3 Tipo Per spessore singolo pannello m1 Acquista
48,42 € - 64,56 € Richiedi il lead time qui
23.0
8.0
18.0
34.0
Low Height
12-20
M3 x 0.5
54,705 € - 72,94 € Richiedi il lead time qui
15.5
5.0
14.0
25.0
T-Handle Grip
6-10
M2 x 0.4
49,3275 € - 65,77 € Richiedi il lead time qui
23.0
8.0
18.0
34.0
Low Height - Hex Key
12-20
M3 x 0.5
58,2975 € - 77,73 € Richiedi il lead time qui
17.0
8.0
18.0
34.0
T-Handle Grip
6-14
M3 x 0.5
35,8725 € - 47,83 € Richiedi il lead time qui
17.0
8.0
18.0
34.0
T-Handle Grip
6-14
M3 x 0.5
48,42 € - 64,56 € Richiedi il lead time qui
17.0
8.0
18.0
34.0
Low Height
6-14
M3 x 0.5
46,635 € - 62,18 € Richiedi il lead time qui
23.0
8.0
18.0
34.0
T-Handle Grip
12-20
M3 x 0.5
44,85 € - 59,80 € Richiedi il lead time qui
15.5
5.0
14.0
25.0
T-Handle Grip
6-10
M2 x 0.4
46,635 € - 62,18 € Richiedi il lead time qui
17.0
8.0
18.0
34.0
T-Handle Grip
6-14
M3 x 0.5
58,2975 € - 77,73 € Richiedi il lead time qui
23.0
8.0
18.0
34.0
T-Handle Grip
12-20
M3 x 0.5
46,635 € - 62,18 € Richiedi il lead time qui
15.5
5.0
14.0
25.0
Low Height - Hex Key
6-10
M2 x 0.4
35,8725 € - 47,83 € Richiedi il lead time qui
23.0
8.0
18.0
34.0
T-Handle Grip
12-20
M3 x 0.5
46,635 € - 62,18 € Richiedi il lead time qui
15.5
5.0
14.0
25.0
T-Handle Grip
6-10
M2 x 0.4
49,3275 € - 65,77 € Richiedi il lead time qui
17.0
8.0
18.0
34.0
Low Height - Hex Key
6-14
M3 x 0.5
34,9725 € - 46,63 € Richiedi il lead time qui
15.5
5.0
14.0
25.0
T-Handle Grip
6-10
M2 x 0.4
Elemento di fissaggio One-Touch M3 x 0.5 8.0 Acciaio inossidabile

20190453

Fascia di prezzo
64,56 € - 48,42 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Low Height
  • Materiale maniglia
    Acciaio
  • Per spessore singolo pannello
    12-20
  • Forza di serraggio N
    90.0
  • d1 -0.04|-0.08
    8.0
Elemento di fissaggio One-Touch M2 x 0.4 5.0 Acciaio inossidabile

20190804

Fascia di prezzo
72,94 € - 54,705 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    T-Handle Grip
  • Materiale maniglia
    Acciaio inossidabile
  • Per spessore singolo pannello
    6-10
  • Forza di serraggio N
    60.0
  • d1 -0.04|-0.08
    5.0
Elemento di fissaggio One-Touch M3 x 0.5 8.0 Acciaio inossidabile

20190842

Fascia di prezzo
65,77 € - 49,3275 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Low Height - Hex Key
  • Materiale maniglia
    Acciaio
  • Per spessore singolo pannello
    12-20
  • Forza di serraggio N
    90.0
  • d1 -0.04|-0.08
    8.0
Elemento di fissaggio One-Touch M3 x 0.5 8.0 Acciaio inossidabile

20190811

Fascia di prezzo
77,73 € - 58,2975 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    T-Handle Grip
  • Materiale maniglia
    Acciaio inossidabile
  • Per spessore singolo pannello
    6-14
  • Forza di serraggio N
    90.0
  • d1 -0.04|-0.08
    8.0
Elemento di fissaggio One-Touch M3 x 0.5 8.0 Acciaio inossidabile

20190385

Fascia di prezzo
47,83 € - 35,8725 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    T-Handle Grip
  • Materiale maniglia
    Plastica
  • Per spessore singolo pannello
    6-14
  • Forza di serraggio N
    90.0
  • d1 -0.04|-0.08
    8.0
Elemento di fissaggio One-Touch M3 x 0.5 8.0 Acciaio inossidabile

20190446

Fascia di prezzo
64,56 € - 48,42 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Low Height
  • Materiale maniglia
    Acciaio
  • Per spessore singolo pannello
    6-14
  • Forza di serraggio N
    90.0
  • d1 -0.04|-0.08
    8.0
Elemento di fissaggio One-Touch M3 x 0.5 8.0 Acciaio inossidabile

20190422

Fascia di prezzo
62,18 € - 46,635 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    T-Handle Grip
  • Materiale maniglia
    Acciaio
  • Per spessore singolo pannello
    12-20
  • Forza di serraggio N
    90.0
  • d1 -0.04|-0.08
    8.0
Elemento di fissaggio One-Touch M2 x 0.4 5.0 Acciaio inossidabile

20190408

Fascia di prezzo
59,80 € - 44,85 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    T-Handle Grip
  • Materiale maniglia
    Acciaio
  • Per spessore singolo pannello
    6-10
  • Forza di serraggio N
    60.0
  • d1 -0.04|-0.08
    5.0
Elemento di fissaggio One-Touch M3 x 0.5 8.0 Acciaio inossidabile

20190415

Fascia di prezzo
62,18 € - 46,635 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    T-Handle Grip
  • Materiale maniglia
    Acciaio
  • Per spessore singolo pannello
    6-14
  • Forza di serraggio N
    90.0
  • d1 -0.04|-0.08
    8.0
Elemento di fissaggio One-Touch M3 x 0.5 8.0 Acciaio inossidabile

20190828

Fascia di prezzo
77,73 € - 58,2975 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    T-Handle Grip
  • Materiale maniglia
    Acciaio inossidabile
  • Per spessore singolo pannello
    12-20
  • Forza di serraggio N
    90.0
  • d1 -0.04|-0.08
    8.0
Elemento di fissaggio One-Touch M2 x 0.4 5.0 Acciaio inossidabile

20190613

Fascia di prezzo
62,18 € - 46,635 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Low Height - Hex Key
  • Materiale maniglia
    Acciaio
  • Per spessore singolo pannello
    6-10
  • Forza di serraggio N
    60.0
  • d1 -0.04|-0.08
    5.0
Elemento di fissaggio One-Touch M3 x 0.5 8.0 Acciaio inossidabile

20190392

Fascia di prezzo
47,83 € - 35,8725 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    T-Handle Grip
  • Materiale maniglia
    Plastica
  • Per spessore singolo pannello
    12-20
  • Forza di serraggio N
    90.0
  • d1 -0.04|-0.08
    8.0
Elemento di fissaggio One-Touch M2 x 0.4 5.0 Acciaio inossidabile

20190439

Fascia di prezzo
62,18 € - 46,635 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    T-Handle Grip
  • Materiale maniglia
    Acciaio
  • Per spessore singolo pannello
    6-10
  • Forza di serraggio N
    60.0
  • d1 -0.04|-0.08
    5.0
Elemento di fissaggio One-Touch M3 x 0.5 8.0 Acciaio inossidabile

20190835

Fascia di prezzo
65,77 € - 49,3275 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Low Height - Hex Key
  • Materiale maniglia
    Acciaio
  • Per spessore singolo pannello
    6-14
  • Forza di serraggio N
    90.0
  • d1 -0.04|-0.08
    8.0
Elemento di fissaggio One-Touch M2 x 0.4 5.0 Acciaio inossidabile

20190378

Fascia di prezzo
46,63 € - 34,9725 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    T-Handle Grip
  • Materiale maniglia
    Plastica
  • Per spessore singolo pannello
    6-10
  • Forza di serraggio N
    60.0
  • d1 -0.04|-0.08
    5.0