Menu Ricerca

Nero Con l'ausilio di un utensile 4.2 mm

Optical Fibre Bend Limiting Tubing offers the ultimate protection to fibres eliminating problems such as crushing, kinking, and micro bending, while supplying an entire, self-managing solution to managing the routing of fibre. Suitable for blown fibre applications over short distance and for curbside FTTH/FTTB applications
Codice articolo:

OFZT-3-14-BK

4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 1,1966 €
5 + 1,077 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

1,20 €

1 x 1,1966 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro massimo fascio cavi 4.2 mm
Tipo accessorio Utensile per tubi
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Poliacetale
Tipo For OFBLTS

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci