Gli adattatori articolati per tubi di raffreddamento sono adatti a sistemi con tubi di raffreddamento di 1/4" e 1/2". Sono offerti in segmenti da 10 e possono essere collegati con un connettore filettato con una vasta gamma di dimensioni del filetto. Il materiale in acetale fornisce una finitura rigida per resistere alla pressione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno tubo flessibile compatibile | Acquista | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6922 € - 0,771 € | 545 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
|||||||||
1,1372 € - 1,1372 € | 757 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
|||||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare