Gli anelli di sollevamento con manico mobile sono realizzati in acciaio al cromo-molibdeno forgiato, con una finitura in ossido nero per garantire resistenza alla corrosione. Ruotano di 180 sotto carico. Fattore di progettazione: 6:1. Trattamento termico certificato. Gli anelli e i corpi sono sottoposti a magnetoscopia secondo ASTM 1444. Viti incluse. Per utilizzarli alle capacità massime di carico, occorre utilizzare viti ultraresistenti. Non superare mai il limite massimo di carico.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Codice articolo | Fascia di prezzo | Disponibilità | Altezza interna anello | Altezza base | Diametro anello | Capacità di carico | Larghezza totale | Diametro base | Acquista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103,281 € - 129,0878 € | Richiedi il lead time qui |
3 in
76.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
5000.0 lbs
2268 kg
|
3.874 in
98.4 mm
|
2.626 in
66.7 mm
|
||
69,4546 € - 86,8352 € | Richiedi il lead time qui |
2.5 in
63.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
2500.0 lbs
1134 kg
|
3.189 in
81.0 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
||
63,8462 € - 79,8315 € | Richiedi il lead time qui |
2 in
50.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
2000.0 lbs
907.2 kg
|
2.5 in
63.5 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
372,3212 € - 391,9099 € | Richiedi il lead time qui |
5 in
127.0 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
20000.0 lbs
9071.8 kg
|
6.189 in
157.2 mm
|
3.626 in
92.1 mm
|
||
247,2026 € - 274,6756 € | Richiedi il lead time qui |
4 in
101.6 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
12000.0 lbs
5443.1 kg
|
5.252 in
133.4 mm
|
3.126 in
79.4 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.