Menu Ricerca

Sostegno per fascetta A vite 8 0.190 in PA Naturale

This screw mount cable tie holder is manufactured from natural nylon and is rated to UL94 V-2. Can be used with multiple cable ties to secure wiring harnesses in place.
Codice articolo:

FTH-11-8-01

8136 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 4999 0,2597 €
5000 - 9999 0,2404 €
10000 + 0,2266 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

25,97 €

100 x 0,2597 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Metodo di montaggio A vite
Lunghezza totale 32.8 mm
Larghezza totale 19.1 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Diametro foro 4.3 mm
Descrizione UL/CSA UL E71558
Standard di UL
Standard di RMS
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci