Menu Ricerca

Sostegno per fascetta A vite 8 0.190 in PA Naturale

Questa basetta per fascetta con montaggio a vite è realizzata in nylon naturale ed è classificata UL94 V-2. Può essere utilizzata con una fascetta singola per fissare il cablaggio in posizione.
Codice articolo:

FTH-34-01

322000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1437 €
5000 - 9999 0,132 €
10000 - 19999 0,1251 €
20000 + 0,1181 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

143,70 €

1000 x 0,1437 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Metodo di montaggio A vite
Lunghezza totale 19.0 mm
Larghezza totale 9.5 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Diametro foro 4.3 mm
Standard di UL
Standard di RMS
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci