Le boccole chiuse sono progettate per proteggere fili, cavi e tubi dai bordi taglienti dei fori praticati nella lamiera.
Il materiale economico ma resistente consente di creare un'apertura agevole. La nostra gamma comprende opzioni resistenti e termoresistenti.
Il design della boccola chiusa è caratterizzato da molteplici elementi di blocco che consentono alla boccola stessa di incastrarsi perfettamente agli spessori più comuni dei pannelli, rendendo l'installazione semplice e senza sforzo. L'installazione con la pressione delle dita non richiede l'uso di attrezzi.
Adatte a una vasta serie di misure con diverse misure di diametro interno.
Codice Serie: SR1706
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro approssimativo alloggiamento cavo | Diametro foro compatibile | Diametro totale | Colore | Spessore massimo pannello | Materiale (nome esteso) | Altezza totale | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1142 € - 0,1142 € | Richiedi il lead time qui |
0.563 in
14.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6 stabilizzato al calore
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
0,1215 € - 0,3156 € | Richiedi il lead time qui |
0.625 in
15.9 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
Nero
|
0.063 in
1.6 mm
|
Poliammide 6.6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0439 € - 0,0542 € | Richiedi il lead time qui |
0.195 in
4.95 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
04MP0125ATB | 0,0362 € - 0,0447 € | 6335 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.195 in
4.95 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.173 in
4.4 mm
|
|
0,0855 € - 0,1055 € | 25642 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.626 in
15.9 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.953 in
24.2 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
0,051 € - 0,063 € | 253756 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.311 in
7.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
0,1459 € - 0,1801 € | 220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.937 in
23.8 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
0,1059 € - 0,1307 € | 640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.626 in
15.9 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
0,0983 € - 0,1214 € | 244300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.563 in
14.3 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
0.953 in
24.2 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
0,065 € - 0,0803 € | Richiedi il lead time qui |
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
Richiedi il lead time qui |
0.5 in
12.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6 stabilizzato al calore
|
0.406 in
10.3 mm
|
|||
0,2348 € - 0,2899 € | 17701 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.374 in
34.9 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
0,0831 € - 0,1026 € | 85500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.626 in
15.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.953 in
24.2 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
0,0475 € - 0,0587 € | 259000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.39 in
9.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
1,4907 € - 1,8404 € | Richiedi il lead time qui |
3.457 in
87.8 mm
|
4 in
101.6 mm
|
4.169 in
105.9 mm
|
Nero
|
0.252 in
6.4 mm
|
Nylon 6/6 stabilizzato al calore
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
0,0895 € - 0,1105 € | 10958 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.563 in
14.3 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
0,0466 € - 0,0576 € | 111671 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.311 in
7.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
0,0475 € - 0,0587 € | 14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
0,1056 € - 0,1304 € | 10500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.563 in
14.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.953 in
24.2 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
1,2446 € - 1,5366 € | 1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.937 in
74.6 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
3.661 in
93.0 mm
|
Nero
|
0.252 in
6.4 mm
|
Nylon 6/6 stabilizzato al calore
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Attualmente stiamo riscontrando alcuni problemi nel caricamento delle pagine sul nostro sito. Se avete difficoltà, vi invitiamo a contattare il nostro servizio clienti al numero 051 6325266 o a scriverci via email a sales@essentracomponents.it. Il nostro team sarà felice di assistervi. Ci scusiamo per il disagio.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.