Menu Ricerca

Boccola a sfera lineare 12.0 22.0 32.0 Acciaio inossidabile

La boccola a sfera in acciaio inox con flangia circolare è estremamente resistente alla corrosione, durevole e robusta. Contiene da 4 a 6 circuiti di sfere rotonde alloggiate in una gabbia, che garantiscono un basso attrito e un'elevata capacità di carico. Resiste a temperature da -20 °C a +80 °C.
Codice articolo:

20156053

4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 36,74 €
10 - 19 33,07 €
20 - 49 31,23 €
50 - 99 29,39 €
100 + 25,72 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

36,74 €

1 x 36,74 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 tol. h6 12.0
d2 tol. h6 22.0
l1 32.0
d3 tol. h4 42.0
d4 4.5
d5 8.0
d6 32.0
l3 4.4
N di circuiti di sfere 4.0
Squareness A µm 12.0
Dyn. load C max. N 410.0
Static load C0 max. N 590.0
Peso g 86.0
Materiale Acciaio inossidabile
Tipo Circular Flange
Codice doganale 8482800090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci