Menu Ricerca

Boccole a sfere lineari con flangia

Disponibile

Queste boccole a sfere lineari con flangia sono utilizzate nelle applicazioni di movimento lineare per fornire un movimento fluido e preciso lungo un asse lineare. Il sistema è composto da un alloggiamento con una fila di 4-6 circuiti a sfere rotonde inserite in una gabbia. La flangia di montaggio consente di montare facilmente la boccola su una superficie utilizzando bulloni o viti. Nei cuscinetti lineari lunghi con flangia l'aumento della lunghezza conferisce maggiore capacità di carico e più stabilità rispetto ai cuscinetti a sfera standard delle stesse dimensioni.

Presentano un attrito ridotto per una minore usura, nonché un'elevata capacità di carico, in quanto i cuscinetti a sfera distribuiscono il carico in modo uniforme sulla boccola, riducendo al minimo la concentrazione delle sollecitazioni e prolungando la durata del sistema.

Resistono a temperature da -20 C a +80 C e sono ideali per sistemi di automazione, macchine CNC, sistemi di montaggio e processi di produzione.

  • Attrito ridotto per una minore usura, nonché un'elevata capacità di carico, riducendo al minimo la concentrazione delle sollecitazioni.
  • Il sistema è composto da un alloggiamento con una fila di 4-6 circuiti con sfere rotonde inserite in una gabbia.
  • La flangia di montaggio consente di montare facilmente la boccola su una superficie utilizzando bulloni o viti.
Materiale: Acciaio, Acciaio inossidabile Codice Serie: SRL1731, SRL1721, SRL1720, SRL1725, SRL1724, SRL1723, SRL1722, SRL1719, SRL1718

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
109 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d3 tol. h4 d4 d1 tol. h6 d2 tol. h6 l1 Tipo Acquista
29,356 € - 41,943 € Richiedi il lead time qui
40.0
4.5
10.0
19.0
55.0
Long Version, Circular Flange
14,2065 € - 20,295 € Richiedi il lead time qui
4.5
8.0
10.0
19.0
29.0
Square Flange
20,2848 € - 28,9768 € Richiedi il lead time qui
40.0
4.5
10.0
19.0
29.0
Circular Flange
19,065 € - 27,2343 € Richiedi il lead time qui
4.5
8.0
10.0
19.0
29.0
Square Flange
16,277 € - 23,247 € Richiedi il lead time qui
40.0
4.5
10.0
19.0
29.0
Circular Flange
18,3988 € - 26,281 € Richiedi il lead time qui
3.4
6.5
6.0
12.0
19.0
Square Flange
43,3473 € - 61,9203 € Richiedi il lead time qui
4.5
8.0
10.0
19.0
55.0
Square Flange
17,712 € - 25,297 € Richiedi il lead time qui
32.0
3.4
8.0
16.0
45.0
Circular Flange
88,9085 € - 127,0078 € Richiedi il lead time qui
98.0
9.0
40.0
62.0
154.0
Circular Flange
15,4673 € - 22,099 € Richiedi il lead time qui
4.5
8.0
16.0
26.0
36.0
Square Flange
35,5265 € - 50,7478 € Richiedi il lead time qui
4.5
8.0
12.0
22.0
32.0
Square Flange
169,3198 € - 241,8898 € Richiedi il lead time qui
134.0
11.0
60.0
90.0
211.0
Circular Flange
27,839 € - 39,77 € Richiedi il lead time qui
32.0
3.4
8.0
16.0
25.0
Circular Flange
66,8095 € - 95,448 € Richiedi il lead time qui
4.5
8.0
12.0
22.0
57.0
Square Flange
15,0778 € - 21,5455 € Richiedi il lead time qui
4.5
8.0
12.0
22.0
32.0
Square Flange
28,3515 € - 40,4978 € Richiedi il lead time qui
4.5
8.0
12.0
22.0
32.0
Square Flange
44,4748 € - 63,5295 € Richiedi il lead time qui
4.5
8.0
16.0
26.0
36.0
Square Flange
25,5738 € - 36,531 € Richiedi il lead time qui
4.5
8.0
10.0
19.0
55.0
Square Flange
28,2593 € - 40,3748 € Richiedi il lead time qui
28.0
3.4
6.0
12.0
35.0
Long Version, Circular Flange
36,5413 € - 52,2033 € Richiedi il lead time qui
40.0
4.5
10.0
19.0
55.0
Long Version, Circular Flange
  • di 6
Boccola a sfera lineare 10.0 19.0 55.0 Acciaio inossidabile

20157623

Fascia di prezzo
41,943 € - 29,356 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    55.0
  • d3 tol. h4
    40.0
  • d4
    4.5
Boccola a sfera lineare Square Flange 10.0 19.0 29.0 Acciaio

20157487

Fascia di prezzo
20,295 € - 14,2065 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    29.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Boccola a sfera lineare 10.0 19.0 29.0 Acciaio inossidabile

20157548

Fascia di prezzo
28,9768 € - 20,2848 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    29.0
  • d3 tol. h4
    40.0
  • d4
    4.5
Boccola a sfera lineare 10.0 19.0 29.0 Acciaio inossidabile

20157524

Fascia di prezzo
27,2343 € - 19,065 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    29.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Boccola a sfera lineare 10.0 19.0 29.0 Acciaio inossidabile

20157500

Fascia di prezzo
23,247 € - 16,277 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    29.0
  • d3 tol. h4
    40.0
  • d4
    4.5
Boccola a sfera lineare 6.0 12.0 19.0 Acciaio inossidabile

20157517

Fascia di prezzo
26,281 € - 18,3988 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    19.0
  • d3 tol. h4
    3.4
  • d4
    6.5
Boccola a sfera lineare 10.0 19.0 55.0 Acciaio inossidabile

20157685

Fascia di prezzo
61,9203 € - 43,3473 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    55.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Boccola a sfera lineare Circular Flange 8.0 16.0 45.0 Acciaio

20156466

Fascia di prezzo
25,297 € - 17,712 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    45.0
  • d3 tol. h4
    32.0
  • d4
    3.4
Boccola a sfera lineare 40.0 62.0 154.0 Acciaio

20156367

Fascia di prezzo
127,0078 € - 88,9085 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    154.0
  • d3 tol. h4
    98.0
  • d4
    9.0
Boccola a sfera lineare Square Flange 16.0 26.0 36.0 Acciaio

20156657

Fascia di prezzo
22,099 € - 15,4673 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Boccola a sfera lineare 12.0 22.0 32.0 Acciaio inossidabile

20156589

Fascia di prezzo
50,7478 € - 35,5265 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Boccola a sfera lineare 60.0 90.0 211.0 Acciaio

20156404

Fascia di prezzo
241,8898 € - 169,3198 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2 tol. h6
    90.0
  • l1
    211.0
  • d3 tol. h4
    134.0
  • d4
    11.0
Boccola a sfera lineare 8.0 16.0 25.0 Acciaio inossidabile

20156428

Fascia di prezzo
39,77 € - 27,839 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    25.0
  • d3 tol. h4
    32.0
  • d4
    3.4
Boccola a sfera lineare 12.0 22.0 57.0 Acciaio inossidabile

20156619

Fascia di prezzo
95,448 € - 66,8095 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    57.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Boccola a sfera lineare Flangia quadrata 12.0 22.0 32.0 Acciaio

20156596

Fascia di prezzo
21,5455 € - 15,0778 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Boccola a sfera lineare 12.0 22.0 32.0 Acciaio inossidabile

20156572

Fascia di prezzo
40,4978 € - 28,3515 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Boccola a sfera lineare 16.0 26.0 36.0 Acciaio inossidabile

20156640

Fascia di prezzo
63,5295 € - 44,4748 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Boccola a sfera lineare Square Flange 10.0 19.0 55.0 Acciaio

20157609

Fascia di prezzo
36,531 € - 25,5738 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    55.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Boccola a sfera lineare 6.0 12.0 35.0 Acciaio inossidabile

20157616

Fascia di prezzo
40,3748 € - 28,2593 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    35.0
  • d3 tol. h4
    28.0
  • d4
    3.4
Boccola a sfera lineare 10.0 19.0 55.0 Acciaio inossidabile

20157661

Fascia di prezzo
52,2033 € - 36,5413 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    55.0
  • d3 tol. h4
    40.0
  • d4
    4.5