Menu Ricerca

Boccola a sfera lineare 20.0 32.0 80.0 Acciaio inossidabile

La boccola a sfera in acciaio inox lunga è estremamente resistente alla corrosione, durevole e robusta. Contiene da 4 a 6 circuiti di sfere rotonde alloggiate in una gabbia, che garantiscono un basso attrito e un'elevata capacità di carico. Resiste a temperature da -20 °C a +80 °C.
Codice articolo:

20156220

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 118,38 €
10 - 19 106,54 €
20 - 49 100,62 €
50 - 99 94,70 €
100 + 82,87 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

118,38 €

1 x 118,38 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dyn. load C max. N 1400.0
Static load C0 max. N 2750.0
Peso g 260.0
Materiale Acciaio inossidabile
Tipo Long Version, Circular Flange
Codice doganale 8482800090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci