Menu Ricerca

Boccola a sfera lineare 25.0 40.0 58.0 Acciaio inossidabile

La boccola a sfera in acciaio inox con flangia circolare è estremamente resistente alla corrosione, durevole e robusta. Contiene da 4 a 6 circuiti di sfere rotonde alloggiate in una gabbia, che garantiscono un basso attrito e un'elevata capacità di carico. Resiste a temperature da -20 °C a +80 °C.
Codice articolo:

20156268

1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 88,49 €
10 - 19 79,64 €
20 - 49 75,22 €
50 - 99 70,79 €
100 + 61,94 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

88,49 €

1 x 88,49 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dyn. load C max. N 980.0
Static load C0 max. N 1560.0
Peso g 335.0
Materiale Acciaio inossidabile
Tipo Circular Flange
Codice doganale 8482800090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci