20156350
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 9 | 75,95 € |
10 - 19 | 68,36 € |
20 - 49 | 64,56 € |
50 - 99 | 60,76 € |
100 + | 53,17 € |
d1 tol. h6 | 40.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 62.0 |
l1 | 80.0 |
d3 tol. h4 | 98.0 |
d4 | 9.0 |
d5 | 14.0 |
d6 | 80.0 |
l3 | 8.6 |
N di circuiti di sfere | 6.0 |
Squareness A µm | 20.0 |
Dyn. load C max. N | 2150.0 |
Static load C0 max. N | 4010.0 |
Peso g | 1185.0 |
Materiale | Acciaio |
Tipo | Circular Flange |
Codice doganale | 8482800090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.