Menu Ricerca

Boccola a sfera lineare 50.0 75.0 100.0 Acciaio

Boccola a sfera lineare a flangia circolare utilizzata nei sistemi di movimentazione lineare per un movimento fluido e preciso lungo un'asse lineare. Il sistema è composto da un alloggiamento con una fila di 4-6 circuiti con sfere rotonde inserite in una gabbia. Resiste a temperature da -20 °C a +80 °C.
Codice articolo:

20156374

10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 92,76 €
10 - 19 83,48 €
20 - 49 78,85 €
50 - 99 74,21 €
100 + 64,93 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

92,76 €

1 x 92,76 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 tol. h6 50.0
d2 tol. h6 75.0
l1 100.0
d3 tol. h4 112.0
d4 9.0
d5 14.0
d6 94.0
l3 8.6
N di circuiti di sfere 6.0
Squareness A µm 20.0
Dyn. load C max. N 3820.0
Static load C0 max. N 7930.0
Peso g 1730.0
Materiale Acciaio
Tipo Circular Flange
Codice doganale 8482800090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci