Menu Ricerca

Boccola a sfera lineare 8.0 16.0 45.0 Acciaio inossidabile

La boccola a sfera in acciaio inox lunga è estremamente resistente alla corrosione, durevole e robusta. Contiene da 4 a 6 circuiti di sfere rotonde alloggiate in una gabbia, che garantiscono un basso attrito e un'elevata capacità di carico. Resiste a temperature da -20 °C a +80 °C.
Codice articolo:

20156442

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 55,13 €
10 - 19 49,62 €
20 - 49 46,86 €
50 - 99 44,10 €
100 + 38,59 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

55,13 €

1 x 55,13 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 tol. h6 8.0
d2 tol. h6 16.0
l1 45.0
d3 tol. h4 32.0
d4 3.4
d5 6.5
d6 24.0
l3 3.3
N di circuiti di sfere 4..0
Squareness A µm 15.0
Dyn. load C max. N 430.0
Static load C0 max. N 780.0
Peso g 53.0
Materiale Acciaio inossidabile
Tipo Long Version, Circular Flange
Codice doganale 8482800090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci