Menu Ricerca

Boccola a sfera lineare Flangia quadrata 12.0 22.0 57.0 Acciaio

La boccola a sfere lineare con flangia lunga è utilizzata nelle applicazioni di movimentazione lineare per fornire un movimento morbido e preciso lungo un'asse lineare. È dotata di una flangia circolare per facilitare l'installazione e garantire la stabilità. Il sistema è composto da un alloggiamento con una fila di 4-6 circuiti con sfere rotonde inserite in una gabbia.
Codice articolo:

20156626

3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 33,45 €
10 - 19 30,11 €
20 - 49 28,43 €
50 - 99 26,76 €
100 + 23,42 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

33,45 €

1 x 33,45 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dyn. load C max. N 650.0
Static load C0 max. N 1200.0
Peso g 100.0
Materiale Acciaio
Tipo Square Flange
Codice doganale 8482800090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci