Menu Ricerca

Boccola a sfera lineare Square Flange 20.0 32.0 45.0 Acciaio

Boccola a sfera lineare a flangia quadrata utilizzata nei sistemi di movimentazione lineare per un movimento fluido e preciso lungo un'asse lineare. Il sistema è composto da un alloggiamento con una fila di 4-6 circuiti con sfere rotonde inserite in una gabbia. La flangia consente una facile installazione nell'applicazione. Resiste a temperature da -20 °C a +80 °C.
Codice articolo:

20156725

32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 26,29 €
10 - 19 23,66 €
20 - 49 22,35 €
50 - 99 21,03 €
100 + 18,40 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

26,29 €

1 x 26,29 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 tol. h6 20.0
d2 tol. h6 32.0
l1 45.0
d3 tol. h4 5.5
d4 9.5
d5 43.0
l3 5.4
N di circuiti di sfere 5.0
w1 42.0
Squareness A µm 15.0
Dyn. load C max. N 860.0
Static load C0 max. N 1370.0
Peso g 184.0
Materiale Acciaio
Tipo Square Flange
Codice doganale 8482800090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci