Menu Ricerca

Boccola a sfera lineare 20.0 32.0 80.0 Acciaio inossidabile

La boccola a sfera in acciaio inox è estremamente resistente alla corrosione, durevole e robusta. Contiene da 4 a 6 circuiti di sfere rotonde alloggiate in una gabbia, che garantiscono un basso attrito e un'elevata capacità di carico. Resiste a temperature da -20 °C a +80 °C.
Codice articolo:

20156732

8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 112,68 €
10 - 19 101,41 €
20 - 49 95,78 €
50 - 99 90,14 €
100 + 78,88 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

112,68 €

1 x 112,68 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 tol. h6 20.0
d2 tol. h6 32.0
l1 80.0
d3 tol. h4 5.5
d4 9.5
d5 43.0
l3 5.4
N di circuiti di sfere 5.0
w1 42.0
Squareness A µm 17.0
Dyn. load C max. N 1400.0
Static load C0 max. N 2750.0
Peso g 260.0
Materiale Acciaio inossidabile
Tipo Square Flange
Codice doganale 8482800090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci