Menu Ricerca

Boccola a sfera lineare Square Flange 20.0 32.0 80.0 Acciaio

La boccola a sfere lineare è utilizzata nelle applicazioni di movimentazione lineare per fornire un movimento morbido e preciso lungo un'asse lineare. Ha una flangia centrale quadrata e una lunghezza estesa del cuscinetto, che fornisce supporto all'albero. Il sistema è composto da un alloggiamento con una fila di 4-6 circuiti con sfere rotonde inserite in una gabbia.
Codice articolo:

20156763

3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 60,64 €
10 - 19 54,58 €
20 - 49 51,54 €
50 - 99 48,51 €
100 + 42,45 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

60,64 €

1 x 60,64 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dyn. load C max. N 1400.0
Static load C0 max. N 2750.0
Peso g 260.0
Materiale Acciaio
Tipo Square Flange
Codice doganale 8482800090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci