Menu Ricerca

Boccola a sfera lineare 25.0 40.0 58.0 Acciaio inossidabile

La boccola a sfera in acciaio inox con flangia quadrata è estremamente resistente alla corrosione, durevole e robusta. Contiene da 4 a 6 circuiti di sfere rotonde alloggiate in una gabbia, che garantiscono un basso attrito e un'elevata capacità di carico. Resiste a temperature da -20 °C a +80 °C.
Codice articolo:

20156770

8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 83,87 €
10 - 19 75,48 €
20 - 49 71,29 €
50 - 99 67,10 €
100 + 58,71 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

83,87 €

1 x 83,87 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 tol. h6 25.0
d2 tol. h6 40.0
l1 58.0
d3 tol. h4 5.5
d4 9.5
d5 51.0
l3 5.4
N di circuiti di sfere 6.0
w1 50.0
Squareness A µm 15.0
Dyn. load C max. N 980.0
Static load C0 max. N 1560.0
Peso g 335.0
Materiale Acciaio inossidabile
Tipo Square Flange
Codice doganale 8482800090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci