Menu Ricerca

Boccola a sfera lineare Square Flange 25.0 40.0 112.0 Acciaio

La boccola a sfere lineare è utilizzata nelle applicazioni di movimentazione lineare per fornire un movimento morbido e preciso lungo un'asse lineare. Ha una flangia centrale quadrata e una lunghezza estesa del cuscinetto, che fornisce supporto all'albero. Il sistema è composto da un alloggiamento con una fila di 4-6 circuiti con sfere rotonde inserite in una gabbia.
Codice articolo:

20156831

18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 85,88 €
10 - 19 77,29 €
20 - 49 73,00 €
50 - 99 68,70 €
100 + 60,12 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

85,88 €

1 x 85,88 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 tol. h6 25.0
d2 tol. h6 40.0
l1 112.0
d3 tol. h4 62.0
d4 5.5
d5 9.5
d6 51.0
l3 8.0
N di circuiti di sfere 6.0
w1 50.0
Squareness A µm 17.0
Dyn. load C max. N 1560.0
Static load C0 max. N 3140.0
Peso g 515.0
Materiale Acciaio
Tipo Square Flange
Codice doganale 8482800090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci