Menu Ricerca

Boccola a sfera lineare Square Flange 30.0 47.0 123.0 Acciaio

La boccola a sfere lineare con flangia lunga è utilizzata nelle applicazioni di movimentazione lineare per fornire un movimento morbido e preciso lungo un'asse lineare. È dotata di una flangia circolare per facilitare l'installazione e garantire la stabilità. Il sistema è composto da un alloggiamento con una fila di 4-6 circuiti con sfere rotonde inserite in una gabbia.
Codice articolo:

20156855

7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 73,19 €
10 - 19 65,87 €
20 - 49 62,21 €
50 - 99 58,55 €
100 + 51,23 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

73,19 €

1 x 73,19 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 tol. h6 30.0
d2 tol. h6 47.0
l1 123.0
d3 tol. h4 6.6
d4 11.0
d5 62.0
l3 6.5
N di circuiti di sfere 6.0
w1 60.0
Squareness A µm 17.0
Dyn. load C max. N 2490.0
Static load C0 max. N 5490.0
Peso g 655.0
Materiale Acciaio
Tipo Square Flange
Codice doganale 8482800090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci