Menu Ricerca

Boccola a sfera lineare Square Flange 40.0 62.0 80.0 Acciaio

Boccola a sfera lineare a flangia quadrata utilizzata nei sistemi di movimentazione lineare per un movimento fluido e preciso lungo un'asse lineare. Il sistema è composto da un alloggiamento con una fila di 4-6 circuiti con sfere rotonde inserite in una gabbia. La flangia consente una facile installazione nell'applicazione. Resiste a temperature da -20 °C a +80 °C.
Codice articolo:

20156879

22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 71,32 €
10 - 19 64,19 €
20 - 49 60,62 €
50 - 99 57,06 €
100 + 49,92 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

71,32 €

1 x 71,32 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 tol. h6 40.0
d2 tol. h6 62.0
l1 80.0
d3 tol. h4 9.0
d4 14.0
d5 80.0
l3 8.6
N di circuiti di sfere 6.0
w1 75.0
Squareness A µm 20.0
Dyn. load C max. N 2150.0
Static load C0 max. N 4010.0
Peso g 1185.0
Materiale Acciaio
Tipo Square Flange
Codice doganale 8482800090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci