20156916
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 9 | 143,92 € |
10 - 19 | 129,53 € |
20 - 49 | 122,33 € |
50 - 99 | 115,14 € |
100 + | 100,74 € |
d1 tol. h6 | 60.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 90.0 |
l1 | 125.0 |
d3 tol. h4 | 11.0 |
d4 | 17.5 |
d5 | 112.0 |
l3 | 10.8 |
N di circuiti di sfere | 6.0 |
w1 | 106.0 |
Squareness A µm | 25.0 |
Dyn. load C max. N | 4700.0 |
Static load C0 max. N | 9990.0 |
Peso g | 3180.0 |
Materiale | Acciaio |
Tipo | Square Flange |
Codice doganale | 8482800090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.