Menu Ricerca

Boccola a sfera lineare 60.0 90.0 211.0 Acciaio

La boccola a sfere lineare con flangia lunga è utilizzata nelle applicazioni di movimentazione lineare per fornire un movimento morbido e preciso lungo un'asse lineare. È dotata di una flangia circolare per facilitare l'installazione e garantire la stabilità. Il sistema è composto da un alloggiamento con una fila di 4-6 circuiti con sfere rotonde inserite in una gabbia.
Codice articolo:

20156923

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 247,67 €
10 - 19 222,90 €
20 - 49 210,52 €
50 - 99 198,14 €
100 + 173,37 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

247,67 €

1 x 247,67 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 tol. h6 60.0
d2 tol. h6 90.0
l1 211.0
d3 tol. h4 11.0.
d4 17.5
d5 112.0
l3 10.8
N di circuiti di sfere 6.0
w1 106.0
Squareness A µm 25.0
Dyn. load C max. N 7650.0
Static load C0 max. N 20000.0
Peso g 4500.0
Materiale Acciaio
Tipo Circular Flange
Codice doganale 8482800090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci