Menu Ricerca

Boccola a sfera lineare Circular Flange 6.0 12.0 19.0 Acciaio

Boccola a sfera lineare a flangia circolare utilizzata nei sistemi di movimentazione lineare per un movimento fluido e preciso lungo un'asse lineare. Il sistema è composto da un alloggiamento con una fila di 4-6 circuiti con sfere rotonde inserite in una gabbia. Resiste a temperature da -20 °C a +80 °C.
Codice articolo:

20157456

25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 18,63 €
10 - 19 16,77 €
20 - 49 15,84 €
50 - 99 14,90 €
100 + 13,04 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

18,63 €

1 x 18,63 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 tol. h6 6.0
d2 tol. h6 12.0
l1 19.0
d3 tol. h4 28.0
d4 3.4
d5 6.5
d6 20.0
l3 3.3
N di circuiti di sfere 4.0
Squareness A µm 12.0
Dyn. load C max. N 200.0
Static load C0 max. N 260.0
Peso g 26.5
Materiale Acciaio
Tipo Circular Flange
Codice doganale 8482800090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci