Menu Ricerca

Boccola a sfera lineare Circular Flange 10.0 19.0 29.0 Acciaio

Boccola a sfera lineare a flangia circolare utilizzata nei sistemi di movimentazione lineare per un movimento fluido e preciso lungo un'asse lineare. Il sistema è composto da un alloggiamento con una fila di 4-6 circuiti con sfere rotonde inserite in una gabbia. Resiste a temperature da -20 °C a +80 °C.
Codice articolo:

20157463

1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 18,80 €
10 - 19 16,92 €
20 - 49 15,98 €
50 - 99 15,04 €
100 + 13,16 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

18,80 €

1 x 18,80 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dyn. load C max. N 370.0
Static load C0 max. N 540.0
Peso g 78.0
Materiale Acciaio
Tipo Circular Flange
Codice doganale 8482800090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci