Menu Ricerca

Boccola a sfera lineare Square Flange 6.0 12.0 19.0 Acciaio

Boccola a sfera lineare a flangia quadrata utilizzata nei sistemi di movimentazione lineare per un movimento fluido e preciso lungo un'asse lineare. Il sistema è composto da un alloggiamento con una fila di 4-6 circuiti con sfere rotonde inserite in una gabbia. La flangia consente una facile installazione nell'applicazione. Resiste a temperature da -20 °C a +80 °C.
Codice articolo:

20157470

23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 19,65 €
10 - 19 17,69 €
20 - 49 16,70 €
50 - 99 15,72 €
100 + 13,76 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

19,65 €

1 x 19,65 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dyn. load C max. N 200.0
Static load C0 max. N 260.0
Peso g 26.5
Materiale Acciaio
Tipo Square Flange
Codice doganale 8482800090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci