Menu Ricerca

Boccola a sfera lineare 10.0 19.0 29.0 Acciaio inossidabile

La boccola a sfera in acciaio inox con flangia circolare è estremamente resistente alla corrosione, durevole e robusta. Contiene da 4 a 6 circuiti di sfere rotonde alloggiate in una gabbia, che garantiscono un basso attrito e un'elevata capacità di carico. Resiste a temperature da -20 °C a +80 °C.
Codice articolo:

20157548

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 28,27 €
10 - 19 25,44 €
20 - 49 24,03 €
50 - 99 22,62 €
100 + 19,79 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

28,27 €

1 x 28,27 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 tol. h6 10.0
d2 tol. h6 19.0
l1 29.0
d3 tol. h4 40.0
d4 4.5
d5 8.0
d6 29..0
l3 4.4
N di circuiti di sfere 4.0
Squareness A µm 12.0
Dyn. load C max. N 370.0
Static load C0 max. N 540.0
Peso g 78.0
Materiale Acciaio inossidabile
Tipo Circular Flange
Codice doganale 8482800090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci