Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 9 | 19,39 € |
10 - 19 | 17,45 € |
20 - 49 | 16,48 € |
50 - 99 | 15,51 € |
100 + | 13,57 € |
d1 tol. h6 | 6.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 12.0 |
l1 | 35.0 |
d3 tol. h4 | 28.0 |
d4 | 3.4 |
d5 | 6.5 |
d6 | 20.0 |
l3 | 3.3 |
N di circuiti di sfere | 4.0 |
Squareness A µm | 12.0 |
Dyn. load C max. N | 320.0 |
Static load C0 max. N | 520.0 |
Peso g | 31.0 |
Materiale | Acciaio |
Tipo | Circular Flange |
Codice doganale | 8482800090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.