Menu Ricerca

Boccola a sfera lineare Square Flange 6.0 12.0 35.0 Acciaio

La boccola a sfere lineare con flangia lunga è utilizzata nelle applicazioni di movimentazione lineare per fornire un movimento morbido e preciso lungo un'asse lineare. È dotata di una flangia circolare per facilitare l'installazione e garantire la stabilità. Il sistema è composto da un alloggiamento con una fila di 4-6 circuiti con sfere rotonde inserite in una gabbia.
Codice articolo:

20157593

2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 29,04 €
10 - 19 26,14 €
20 - 49 24,68 €
50 - 99 23,23 €
100 + 20,33 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

29,04 €

1 x 29,04 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 tol. h6 6.0
d2 tol. h6 12.0
l1 35.0
d3 tol. h4 3.4
d4 6.5
d5 20.0
l3 3.3
N di circuiti di sfere 4.0
w1 22.0
Squareness A µm 15.0
Dyn. load C max. N 320.0
Static load C0 max. N 520.0
Peso g 31.0
Materiale Acciaio
Tipo Square Flange
Codice doganale 8482800090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci