Menu Ricerca

Boccola a sfera lineare Square Flange 10.0 19.0 55.0 Acciaio

La boccola a sfere lineare con flangia lunga è utilizzata nelle applicazioni di movimentazione lineare per fornire un movimento morbido e preciso lungo un'asse lineare. È dotata di una flangia circolare per facilitare l'installazione e garantire la stabilità. Il sistema è composto da un alloggiamento con una fila di 4-6 circuiti con sfere rotonde inserite in una gabbia.
Codice articolo:

20157609

13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 35,64 €
10 - 19 32,08 €
20 - 49 30,29 €
50 - 99 28,51 €
100 + 24,95 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

35,64 €

1 x 35,64 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 tol. h6 10.0
d2 tol. h6 19.0
l1 55.0
d3 tol. h4 4.5
d4 8.0
d5 29.0
l3 4.4
N di circuiti di sfere 4.0
w1 30.0
Squareness A µm 15.0
Dyn. load C max. N 580.0
Static load C0 max. N 1100.0
Peso g 105.0
Materiale Acciaio
Tipo Square Flange
Codice doganale 8482800090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci