Menu Ricerca

Boccola a sfera lineare 10.0 19.0 55.0 Acciaio inossidabile

La boccola a sfera in acciaio inox lunga è estremamente resistente alla corrosione, durevole e robusta. Contiene da 4 a 6 circuiti di sfere rotonde alloggiate in una gabbia, che garantiscono un basso attrito e un'elevata capacità di carico. Resiste a temperature da -20 °C a +80 °C.
Codice articolo:

20157623

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 40,92 €
10 - 19 36,83 €
20 - 49 34,78 €
50 - 99 32,74 €
100 + 28,64 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

40,92 €

1 x 40,92 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 tol. h6 10.0
d2 tol. h6 19.0
l1 55.0
d3 tol. h4 40.0
d4 4.5
d5 8.0
d6 29.0
l3 4.4
N di circuiti di sfere 4.0
Squareness A µm 15.0
Dyn. load C max. N 1100.0
Static load C0 max. N 1100.0
Peso g 105.0
Materiale Acciaio inossidabile
Tipo Long Version, Circular Flange
Codice doganale 8482800090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci