Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 9 | 324,47 € |
10 - 19 | 292,02 € |
20 - 49 | 275,80 € |
50 - 99 | 259,58 € |
100 + | 227,13 € |
d1 tol. h6 | 60.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 90.0 |
l1 | 211.0 |
d3 tol. h4 | 134.0 |
d4 | 11.0 |
d5 | 17.5 |
d6 | 112.0 |
l3 | 18.0 |
N di circuiti di sfere | 6.0 |
w1 | 106.0 |
Squareness A µm | 30.0 |
Dyn. load C max. N | 7650.0 |
Static load C0 max. N | 20000.0 |
Peso g | 4500.0 |
Materiale | Acciaio |
Tipo | Square Flange |
Codice doganale | 8482800090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.