Menu Ricerca

Boccola a sfera lineare Square Flange 8.0 16.0 45.0 Acciaio

La boccola a sfere lineare è utilizzata nelle applicazioni di movimentazione lineare per fornire un movimento morbido e preciso lungo un'asse lineare. Ha una flangia centrale quadrata e una lunghezza estesa del cuscinetto, che fornisce supporto all'albero. Il sistema è composto da un alloggiamento con una fila di 4-6 circuiti con sfere rotonde inserite in una gabbia.
Codice articolo:

20158064

4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 34,80 €
10 - 19 31,32 €
20 - 49 29,58 €
50 - 99 27,84 €
100 + 24,36 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

34,80 €

1 x 34,80 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 tol. h6 8.0
d2 tol. h6 16.0
l1 45.0
d3 tol. h4 32.0
d4 3.4
d5 6.5
d6 24.0
l3 5.0
N di circuiti di sfere 4.0
w1 25.0
Squareness A µm 15.0
Dyn. load C max. N 430.0
Static load C0 max. N 780.0
Peso g 53.0
Materiale Acciaio
Tipo Square Flange
Codice doganale 8482800090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci