Menu Ricerca

Boccola a sfera lineare Square Flange 40.0 62.0 154.0 Acciaio

La boccola a sfere lineare è utilizzata nelle applicazioni di movimentazione lineare per fornire un movimento morbido e preciso lungo un'asse lineare. Ha una flangia centrale quadrata e una lunghezza estesa del cuscinetto, che fornisce supporto all'albero. Il sistema è composto da un alloggiamento con una fila di 4-6 circuiti con sfere rotonde inserite in una gabbia.
Codice articolo:

20158088

20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 163,67 €
10 - 19 147,30 €
20 - 49 139,12 €
50 - 99 130,94 €
100 + 114,57 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

163,67 €

1 x 163,67 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 tol. h6 40.0
d2 tol. h6 62.0
l1 154.0
d3 tol. h4 98.0
d4 9.0
d5 14.0
d6 80.0
l3 13.0
N di circuiti di sfere 6.0
w1 75.0
Squareness A µm 20.0
Dyn. load C max. N 3430.0
Static load C0 max. N 8040.0
Peso g 1560.0
Materiale Acciaio
Tipo Square Flange
Codice doganale 8482800090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci