Menu Ricerca

Boccole a sfere lineari orientabili

Disponibile

Le boccole a sfere lineari orientabili sono utilizzate nei sistemi di movimentazione lineare e progettate per fornire il posizionamento preciso lungo un asse lineare. Il sistema è composto da un alloggiamento con una fila di 4-6 circuiti con sfere rotonde inserite in una gabbia. Presenta una piccola scanalatura sulla lunghezza del corpo che chiude lo spazio tra la guida interna ed esterna tra le sfere e l'albero in caso di installazione in un alloggiamento stretto per eliminare il gioco.

Quando vengono installati su un albero lineare, i cuscinetti a sfera circolano tra la guida interna e quella esterna garantendo un movimento lineare fluido.

Resistono a temperature da -20 C a +80 C. Ideali per applicazioni che richiedono cambiamenti frequenti o regolazioni di precisione come macchine per la stampa, apparecchiature di registrazione e processi produttivi.

  • Utilizzate nei sistemi di movimentazione lineare e progettate per fornire un movimento preciso lungo un'asse lineare.
  • Resistono a temperature da -20 C a +80 C.
  • Ideali per applicazioni che richiedono cambiamenti frequenti o regolazioni di precisione come macchine per la stampa, apparecchiature di registrazione e processi produttivi.
Materiale: Acciaio inossidabile, Acciaio Codice Serie: SRL1711, SRL1708

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
27 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità l2 d1 tol. h6 d2 tol. h6 l3 l1 d3 w1 Acquista
20,76 € - 29,65 € 14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
52.1
30.0
47.0
1.85
68.0
44.5
2.0
38,75 € - 55,36 € 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
77.6
50.0
75.0
2.65
100.0
72.0
3.0
57,26 € - 81,80 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
101.7
60.0
90.0
3.15
125.0
86.0
3.0
7,11 € - 10,16 € 31 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.5
5.0
12.0
1.10
2.0
11.5
1.0
17,14 € - 24,49 € 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.9
12.0
22.0
1.30
32.0
21.0
1.5
28,41 € - 40,59 € Richiedi il lead time qui
24.9
16.0
26.0
1.30
36.0
24.9
1.5
24,36 € - 34,80 € Richiedi il lead time qui
22.9
12.0
22.0
1.30
32.0
21.0
1.5
  • di 2
Boccola a sfere lineari orientabili 30.0 47.0 68.0 Acciaio

20155773

Fascia di prezzo
29,65 € - 20,76 €

Livelli di giacenza
14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    68.0
  • d3
    44.5
  • l2
    52.1
Boccola a sfere lineari orientabili 50.0 75.0 100.0 Acciaio

20155872

Fascia di prezzo
55,36 € - 38,75 €

Livelli di giacenza
3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    100.0
  • d3
    72.0
  • l2
    77.6
Boccola a sfere lineari orientabili 60.0 90.0 125.0 Acciaio

20155933

Fascia di prezzo
81,80 € - 57,26 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2 tol. h6
    90.0
  • l1
    125.0
  • d3
    86.0
  • l2
    101.7
Boccola a sfere lineari orientabili 5.0 12.0 2.0 Acciaio

20155919

Fascia di prezzo
10,16 € - 7,11 €

Livelli di giacenza
31 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    5.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    2.0
  • d3
    11.5
  • l2
    14.5
Boccola a sfere lineari orientabili 12.0 22.0 32.0 Acciaio inossidabile

20155407

Fascia di prezzo
24,49 € - 17,14 €

Livelli di giacenza
3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • d3
    21.0
  • l2
    22.9
Boccola a sfere lineari orientabili 16.0 26.0 36.0 Acciaio inossidabile

20155513

Fascia di prezzo
40,59 € - 28,41 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
  • d3
    24.9
  • l2
    24.9
Boccola a sfere lineari orientabili 12.0 22.0 32.0 Acciaio inossidabile

20155414

Fascia di prezzo
34,80 € - 24,36 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • d3
    21.0
  • l2
    22.9