Menu Ricerca

Boccola passacavo antistrappo Piatto SPT-2;HPN PA Nero

Questa boccola passacavo monoblocco ancora saldamente e protegge cavi e fili dai bordi taglienti nelle applicazioni. Prodotta in nylon stabilizzato al calore di colore nero, classificato UL4 V-2.
Codice articolo:

23MP04K10

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 + 0,2027 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

202,70 €

1000 x 0,2027 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Forma cavo compatibile Piatto
Materiale PA
Filettatura bullone SPT-2;HPN
Lunghezza testa 12.6 mm
Spessore massimo pannello 2.4 mm
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Larghezza totale 14.4 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci