Menu Ricerca

Boccola passacavo antistrappo Rotondo 6,4 - 7,4 mm PA Nero

Questa boccola passacavo si incastra nel pannello e blocca il cavo per proteggerlo dalle forze di trazione. Il materiale di questa boccola è classificato UL94 V-2
Codice articolo:

465750

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,1507 €
5000 - 9999 0,1425 €
10000 + 0,1284 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

75,35 €

500 x 0,1507 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Forma cavo compatibile Rotondo
Materiale PA
Filettatura bullone 6.4 - 7.4 mm
Spessore massimo pannello 1.6 mm
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci